面向智能电网和关键基础设施的PLCnext Technology自动化解决方案 分布式发电系统、电网稳定性和网络安全均带来了全新挑战。能源行业系统采用PLCnext Technology,提供了模块化且可扩展的解决方案。该方案还能对配电网进行安全监测和控制。菲尼克斯电气系统根据电网运营商、电力供应商和关键基础设施运营商的要求开发。

城市中采用PLCnext Technology的自动化解决方案
全电气社会园区变电站交付

供电的数字化与安全

电网运营商和电力供应商面临着巨大的创新压力。整合可再生能源、监测变电站、保护关键基础设施免受网络攻击,所有这些都需要功能强大、面向未来的解决方案。同时,解决方案还需确保供电质量和电网稳定性,实现控制和经济高效的维护。

自动化系统
适用于能源应用的PLCnext Control

菲尼克斯电气硬件组件不仅可靠耐用,还符合严苛的行业标准。除了符合IEC 61850 H级电磁兼容性要求和-40至+70°C的宽温范围外,控制系统还具有三个独立的以太网接口。得益于专为该系统开发的模块化Axioline Smart Element模块,硬件的灵活性和可扩展性显著提高。

跳转至产品
采用I/O模块的PLCnext Control
PLCnext Technology生态系统

PLCnext Technology助力能源自动化

为应对现代电力供应的挑战,菲尼克斯电气针对能源行业提供了面向未来的PLCnext Technology自动化解决方案。解决方案兼具卓越技术和用户友好型软件,可实现对基础设施的有效监测和控制。

解决方案由四个核心部分组成

PLCnext Store
连接有I/O模块的PLCnext Control,适用于能源应用
PLCnext Engineer软件包
菲尼克斯电气员工监测并维护关键基础设施
PLCnext Store

菲尼克斯电气软件解决方案可实现对能源应用的高效实时监测、控制和自动化。

  • PLCnext Engineer,实现便捷配置和可视化的直观开发环境
  • 用于二次变电站实时监测和自动化、馈电管理以及电网优化的App和软件库
  • 全方位网络安全,符合IEC 62443和IEC 62351-3安全标准

连接有I/O模块的PLCnext Control,适用于能源应用

菲尼克斯电气硬件专为关键能源基础设施开发。该解决方案不仅灵活性强,还可抵御外部影响。

  • 经认证的工业级品质,专为极端环境条件而设计,符合IEC 61850-3标准
  • PLCnext Control AXC F 2000 EA:适用于变电站、二次变电站和配电网的高可用性控制器
  • Axioline Smart Element模块:可灵活使用的紧凑型I/O模块,助力轻松扩展和定制

PLCnext Engineer软件包

菲尼克斯电气解决方案兼容开放式标准,可无缝集成到现有网络中。

  • 支持Modbus/RTU、Modbus/TCP、IEC 60870-5-101/104、MQTT等开放式通信标准
  • 轻松连接电网控制系统、工业物联网和智能电网平台
  • 使用PLCnext Store中的App(如IEC 61850 App)即可轻松扩展功能

菲尼克斯电气员工监测并维护关键基础设施

依托涵盖工程设计、管理和维护的整体解决方案,电网运营商可更轻松、安全、高效地运行基础设施。

  • 远程维护和更新管理,可显著减少停机时间,降低运行成本
  • 可靠的可再生能源馈电管理,有效提高电网稳定性
  • 采用数字化变电站和二次变电站,实现智能电网优化和可靠配电

优势一览

产品组合种类齐全,为电网运营商与电力供应商提供了可扩展、安全和面向未来的自动化系统,满足了现代化和可持续供电要求。

发电站
  • 模块化和可扩展:可根据要求灵活调整
  • 高水平网络安全:符合IEC 62443标准的关键基础设施防护
  • 降低运行和维护成本:远程维护和自动化电网优化
  • 面向未来:可扩展并兼容新技术
可咨询疑问的联系人
咨询Volker Knack

您对基于PLCnext的能源自动化有什么疑问吗?菲尼克斯电气技术兼顾开放式系统与高安全性,可实现智能、高效的电网控制。联系我们,了解更多信息并获取问题解答。

提交联系申请
Volker Knack,控制器领域联系人