模块设计用于Axioline F站内部。 用于输出数字量信号。 输出具有防短路和防过载保护。
AXL F DO16/3 XC 2F
-
数字量模块
2701228
Axioline F,数字量输出模块,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,极端环境的机型,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840cULus Listed
认证ID: E238705IECEx
认证ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
认证ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
认证ID: E366272CCC
认证ID: 2021122309114456_CN适配产品
优势
16个数字量输出
24 V DC,500 mA
2线制和3线制连接技术连接的执行器
最小更新时间< 100 μs
储存设备铭牌
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB