AXL F AI8 XC 1F - 模拟量模块
2701232

Axioline F, 模拟输入模块, 模拟量输入: 8,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

8个模拟量双极输入通道,用于连接电压或电流信号
2线制连接技术连接的传感器
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
储存设备铭牌
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
局部镀层的PCB