AXL SE CNT1 - 功能模块
1088131

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements, 功能模块, 计数器输入; 计数器输入: 1; 控制输入: 1; 计数方向输入: 1; 数字量输出: 1, 24 V DC (100 mA); 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









优势

32位计数器(增减式)
最大输入频率:150 kHz
基于对比值激活输出
使用硬件或软件门实现计数器控制
单次计数或周期计数
受保护的24 V传感器/执行器电源
储存设备铭牌