AXL F DI64/1 2F - 数字量模块
2701450

Axioline F,数字量输入模块,数字输入: 64,24 V DC,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

64个数字量输入符合EN 61131-2 1类和3类的要求
24 V DC,2.4 mA
单线制连接技术连接的传感器
最小更新时间< 100 μs
滤波时间可按三种增量进行调节:< 100 µs,1000 µs 或 3000 µs
最大输入频率: 5 kHz
储存设备铭牌