用于PLCnext技术的自动化技术

用于PLCnext技术的自动化技术

使用我们广泛的自动化技术组合,为您的工业物联网和工业4.0系统装备PLCnext技术。可灵活选用IEC 61131-3语言或者比如C/C++、C#或MATLAB® Simulink®等高级语言实时编程。集成开放源代码与应用程序,或通过云连接与PLCnext Control联网。

Go to Product Detail Page for item 2688527
AXL F AO4 1H - 模拟量模块
AXL F AO4 1H - 模拟量模块
2688527

Axioline F, 模拟输出模块,模拟量输出: 4,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

Go to Product Detail Page for item 1185423
EPC 1522 - 边缘设备
EPC 1522 - 边缘设备
1185423

PLCnext Industrial Edge计算机,采用Intel® Celeron® N3350处理器。这款小尺寸可编程边缘计算机支持IEC61131-3、MATLAB Simulink、C/C++,非常适用于协议转换、数据采集和云计算。

Go to Product Detail Page for item 2688491
AXL F AI4 I 1H - 模拟量模块
AXL F AI4 I 1H - 模拟量模块
2688491

Axioline F, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 100 Mbps,集成传感器电源,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

Go to Product Detail Page for item 2688093
AXL F CNT2 INC2 1F - 功能模块
AXL F CNT2 INC2 1F - 功能模块
2688093

Axioline F,功能模块,计数器输入: 2,增量编码器输入: 2,符合EIA-422的对称编码器和非对称编码器,数字输入: 8,24 V DC,数字输出: 2,24 V DC,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

PLCnext Technology自动化技术的优势:

  • PLC具备不同性能等级,可根据具体应用领域进行优化
  • 支持连接 Proficloud.io等不同的云服务,有助于分析全球机器和系统数据
  • 通过开源软件和App,PLCnext Control设备可适配相关应用
  • 支持开放式Linux操作系统和高级语言,包括经优化的开发环境
  • 定制型PLC功能扩展模块,模块化I/O支持打造定制自动化系统

新产品

Virtual PLCnext Control标志
适用于Axioline F远程I/O系统的温度测量I/O模块
带串口 (RS-232/RS-485) 和扩展功能的Axioline Smart Element模块
Safety over EtherCAT协议 (FSoE)
Axioline Smart Element插拔式模拟量输入和输出I/O模块
打造安全应用的PLC扩展模块

Virtual PLCnext Control

高效灵活的控制解决方案

Virtual PLCnext Control提高了自动化应用的可扩展性、灵活性和成本效益。软件采用OCI容器,支持无缝集成,兼顾OT与IT领域的安全性,助力增强控制解决方案的硬件独立性。

主要特点

  • 基于开放式PLCnext Technology生态系统的系统架构
  • 支持符合IEC 61131-3标准的编程,亦可使用C++、C#和Matlab等高级语言编程
  • PROFINET控制器和/或设备
  • 通过基于Web的管理完成配置
  • 采用OCI容器的Virtual PLCnext Control

优势

  • 采用开放式PLCnext Technology架构的软件控制系统
  • 可根据新要求轻松扩展和调整,无需物理改装
  • 直连IT系统、云服务和工业物联网平台,实现数据驱动型应用
  • 无需专用硬件,显著降低投资成本
  • 使用基于容器的技术,大幅提高网络安全性

适用于温度测量的I/O模块

连接电阻温度检测器

该模块设计用于Axioline F I/O站点内。模块可采集位于潜在爆炸区域、0区和1区的电阻温度检测器信号,支持各类常见的铂和镍传感器。

主要特点

  • 8个模拟量输入通道,用于连接电阻温度检测器 (RTD)
  • 线性输入达10 kΩ
  • -40°C ... +70°C的宽温范围
  • 本安输入
  • 可连接采用2线制、3线制和4线制技术的传感器

优势

  • 针对涉及连接各类常见RTD和线性电阻输入的应用,满足相关要求
  • 采用2线制、3线制和4线制技术,应用更灵活,传感器距离更远
  • 支持宽温范围,可靠性高
  • 可连接位于0区和1区的RTD传感器

带串口的I/O模块

扩展功能型号

使用该款Axioline Smart Element模块,即可在总线系统上运行带串口的标准I/O设备。与此同时,串口传输速度可达230,400 bps。此外,产品还支持Modbus/RTU等协议。

主要特点

  • 一个串联输入和输出通道
  • RS-485接口或RS-232接口
  • 可设置数据位、停止位和奇偶校验
  • 支持不同协议
  • 支持Modbus/RTU客户端和服务器
  • 每个周期可传输61个字节的串口数据

优势

  • 快速获取通过串口传输的数据
  • 使用可调节地址过滤器,针对性过滤Modbus/RTU报文
  • 有效适配Modbus/RTU服务器的响应时间
  • I/O系统支持模块化组合,显著节省控制柜空间

Safety over EtherCAT协议 (FSoE)

Axioline Smart Element模块

新款TÜV认证Axioline Smart Element模块助力实现安全EtherCAT通信 (FSoE)。
Axioline Smart Element模块采用插拔式设计,可自由灵活搭配,无需总线通信。单个模块仅支持I/O功能, 因此只有搭配功能类似于适配器的底板时,方可为相关I/O系统实现总线通信。

主要特点

  • 八个安全数字量输入和两个测试脉冲
  • 四个高达2 A的安全数字量输出

优势

  • 安全EtherCAT通信 (FSoE)
  • 通过TÜV认证,符合安全等级达SIL 3/PL e的严苛安全要求
  • I/O系统支持模块化组合,显著节省控制柜空间
  • 采用直插式技术,节省接线时间
  • 使用LED便捷显示状态

模拟量输入和输出模块

Axioline Smart Element模块

Axioline Smart Element模块可通过Smart Element接口集成到系统。模块适用于PLCnext Control全系列产品和Axioline F总线耦合器。新款I/O模块支持使用-10 V到10 V的四个模拟量信号。

主要特点

  • 四个模拟量输出通道
  • 信号范围:-10 V … 10 V
  • 四个模拟量输入通道
  • 信号范围:-10 V … 10 V

优势

  • 外形紧凑,具备四个模拟量通道
  • I/O系统支持模块化组合,显著节省控制柜空间
  • 采用直插式技术,节省接线时间
  • 使用LED便捷显示状态

打造安全应用的PLC扩展模块

AXC F XT SPLC 3000

该模块是用于PLCnext Control的PLC扩展, 可连接至控制器左侧。这一功能强大的安全PLC适用于PROFIsafe网络,满足严苛的功能安全要求,丰富了PLCnext Technology硬件产品系列。

主要特点

  • PROFIsafe F-Host设备,至多可与300个F-Device设备通信
  • 集成PROFIsafe F-Device设备
  • 宽度:100 mm
  • SCPU Arm® Cortex® A9和A8的频率分别为800 MHz和600 MHz,实现卓越性能

优势

  • 完全集成PLCnext Technology
  • 可使用PLCnext Engineer编程
  • 采用安全I/O,高度模块化
  • 在PROFIsafe网络中作为F-Host设备和F-Device设备进行同时通信

Axiocontrol系列PLCnext Control设备

不同性能等级的可扩展PLCnext Control设备

开放和创新:Axiocontrol系列模块化PLCnext Control设备

菲尼克斯 电气Axiocontrol系列PLC基于PLCnext Technology,可提供不同性能等级的产品,坚固耐用。该系列产品支持高级语言和常规IEC 61131-3语言编程。
PLC可通过Axioline和Inline IP20 I/O系统模块进行扩展。此外,用户还可在AXC F 2152和AXC F 3152 PLCnext Control设备左侧增加硬件功能,比如 增加以太网端口或安全和AI功能。

可信赖平台模块 (TPM) 负责保存用户认证信息,轻松实现基于TPM的安全。该系列控制器 (PLC) 率先通过TÜV南德意志集团认证,符合IEC 62443-4-1 ML 3全过程规范和IEC 62443-4-2标准要求,证明安全开发生命周期在PLCnext Control控制器的研发中得到充分应用。符合IEC 62443-4-1/-4-2标准的产品认证则表明产品采用安全研发,并提供已实施技术安全要求的信息。启用安全规范则可实现一系列安全级别2 (SL2) 功能。

高性能PLCnext Control

高性能PLCnext Control

安全的PLCnext Control冗余设备适用于大型网络

面向PLCnext Technology的高性能控制器可实现自动化应用,满足高标准的安全或可用性要求。 安全控制器安全等级达SIL 3,适用于安全要求严苛的应用。该控制器采用两个独立的高性能四核CPU,实现高级别的安全性,可运行搭载多达300个安全相关设备的超大型网络。

冗余技术可减少系统停机时间,高效开展工作,并避免 隧道或机场等应用场合中的潜在危险。基于光纤的内置冗余功能则可避免单个控制器故障或更换时出现过程中断。RFC控制器基于PROFINET,并采用AutoSync技术自动建立冗余系统。

这两类RFC设备均配备耐磨触摸屏,用户界面直观简单,操作便捷, 确保高水平监控。
PLC内置OPC UA服务器,支持标准化通信协议,满足未来需求。

适用于边缘计算的PLCnext Control——使用案例

具备两种性能等级的PLCnext Control设备,适用于边缘应用

PLCnext Control以数据为中心,外形紧凑,适用于边缘计算

面向边缘应用的PLCnext Control设备可构建物联网边缘解决方案,实现基于云端的高效现场数据运用, 进而弥合了信息技术层 (IT) 和运营技术层 (OT) 之间的鸿沟。借助PLCnext Technology,即可轻松集成至现有IT基础设施。

您可使用预装的软件工具(如Node-RED)、集成本地时序数据库和简易便捷的云连接方式,以缩短开发和预配时间。接近用户端的数据处理操作将显著提高信息交换速度,实现安全无延迟的信息交换。设备内置基于Web的管理工具,可轻松实现安全管理。此外,边缘设备结构极为紧凑,采用被动冷却型全金属壳体。

带有云和产品的虚拟PLC图示

Virtual PLCnext Control——自动化的未来

全新Virtual PLCnext Control产品组合以OCI容器的形式引入了基于软件的控制器,正在引领工业自动化领域的变革。这项技术可使控制任务从物理设备中分离出来,并在高性能计算机架构上执行,从而实现灵活性、可扩展性和成本效益。与基于硬件的PLCnext Control一样,Virtual PLCnext Control可提供一个具备常见功能和编程选项的熟悉环境。其主要优势包括:独立于硬件的软件产品生命周期、信息技术(IT)融合运营技术(OT)、资源的可扩展性、易于维护性,且可通过成熟的IT管理流程轻松实现更新。以上优势使Virtual PLCnext Control成为面向未来的工业自动化解决方案。

PLCnext Technology入门套件
即刻使用PLCnext Technology!

欢迎探访PLCnext Technology的开放式环境,从功能、操作和卓越性能中汲取灵感。祝您编程愉快!

跳转至入门套件
PLCnext Technology入门套件
配备PLCnext Control和各种I/O的自动化系统

配备PLCnext Control和各种I/O的自动化系统

使用I/O打造高度模块化的自动化系统

您是否需要为自动化系统配备I/O?依托种类丰富的I/O模块组合,即可模块化构建满足各个应用需求的PLC站点。站点支持连接Axioline F系列I/O模块以及Axioline Smart Element,此类模块在有限空间内亦可灵活组装,适用于安装至Axiocontrol系列PLCnext Control设备旁。除数字量和模拟量模块外,I/O产品组合还包括多种功能模块。部分Axioline F模块可提供用于恶劣环境条件的型号。

您是否早已采用菲尼克斯 电气Inline I/O系统实现系统自动化?您是否希望通过升级至PLCnext Technology生态系统来获取其他后续优势?Inline适配器端子可轻松将PLCnext Control设备安装到现有I/O站点,进而完成现有系统的持续现代化改造。
使用Project+软件选择合适的I/O功能,并快速准确地配置I/O站点。

用于安全、以太网和INTERBUS的PLC扩展模块

用于安全、以太网和INTERBUS的PLC扩展模块

扩展PLCnext Control功能

PLCnext Control设备(AXC F 2152或AXC F 3152)左侧可 并列安装安全、以太网或AI模块,实现功能扩展。该设计可提供额外的以太网接口,支持通过人工智能和机器学习优化应用控制器。PROFIsafe扩展模块支持左侧并列安装,是功能完备的安全PLC,可扩展PLCnext Control设备的功能范围,并将其用于安全完整性等级达SIL 3的安全应用。借助额外的扩展模块,PLC至多可连接3个模块。

使用PLCnext Technology生态系统的其他组件

PLCnext Engineer
正在笔记本电脑上工作的程序员
屏幕上显示着PLCnext Store的笔记本电脑
PLCnext Engineer

PLCnext Engineer软件平台应用灵活,提供免费软件工具,将PLCnext Control相关的所有工程设计任务集成至同一工具中。该软件功能包括配置、根据IEC 61131-3标准进行编程、安全编程、可视化以及诊断,并可通过插件扩展额外的功能和接口。
PLCnext Engineer可调用高级语言程序和MATLAB® Simulink®模型,并在PLCnext Control设备上进行调试和管理。由此便于使用高级语言代码实现标准自动化。

跳转至软件
正在笔记本电脑上工作的程序员

得益于简便的云端集成,开源软件的使用以及PLCnext Community日趋丰富的技术知识,PLCnext Technology将打造全新合作模式。欢迎体验PLCnext Technology相关信息、支持和有用资源所带来的优势。您也可在论坛上提出问题,并从我们的专家或其他用户那里得到解答。查找常见问题解答,观看教程,充分利用我们在GitHub、Instagram和LinkedIn上的活动机会。阅读MakersBlog上令人振奋的应用内容,了解更多有关行业趋势和使用案例的信息。

访问社区
屏幕上显示着PLCnext Store的笔记本电脑

PLCnext Store提供的软件App能立即轻松扩展PLCnext Control设备功能。PLCnext Store为开放式商店,允许第三方售卖其开发的App。平台内含适于各类应用的多种App,包括用于加快编程速度的软件库和完全预编程的App,无需任何编程知识也可使用。

跳转到PLCnext Store
电子文档
全新PLCnext Technology电子文档

浏览全新PLCnext Technology交互式电子文档,一站式获取各项所需信息。
该电子文档配有用于进一步交互的按钮。您可从精彩应用中获得灵感,通过3D图像详细查看硬件,在网上商城中了解相关产品,或者了解生态系统四大部分的更多信息。此外,文档还将提供关于有趣主题的大量链接和内嵌视频。

跳转至电子文档
PLCnext Technology电子文档