模块设计用于Axioline F站内部。 用于采集模拟电流信号。
AXL F AI4 I 1H
-
模拟量模块
2688491
Axioline F, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 100 Mbps,集成传感器电源,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
4个模拟双极性输入通道,用于连接电流信号
2,3与4线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
通过同时采样对所有通道进行同步扫描
具有独立的信号路径,通道间的串音衰减较高
具有强大的抗电磁干扰能力
储存设备铭牌