AXL F AO4 1H - 模拟量模块
2688527

Axioline F, 模拟输出模块,模拟量输出: 4,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

4个模拟输出通道,用于连接电压或电流信号
双极性电压输出,单极性电流输出
2线制连接技术连接的执行器
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA
防短路输出
所有范围内均无降额
信号上升时间短
高负载驱动
储存设备铭牌