模块设计用于Axioline F站内部。 用于输出数字量信号。 输出具有防短路和防过载保护。
    
  
  AXL F DO8/2 2A 1H
   - 
  数字量模块
    
      2688381
      
      
    
  
      Axioline F,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,2 A,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
      提供免费下载。
      下载
    
  产品详情
PRS
认证ID: TE/1020/880590/21BSH
认证ID: 840RINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
8个数字量输出
        24 V DC,2 A
        2线制连接技术连接的执行器
        最小更新时间< 100 μs
        储存设备铭牌