模块设计用于Axioline F站内部。 一方面可用于采集传感器发出的快速脉冲序列,另一方面可通过增量式编码器来检测位置。 该模块包括两个用于评估高速计数器脉冲的计数器输入和两个用于位置检测的增量式编码器。
AXL F CNT2 INC2 1F
-
功能模块
2688093
Axioline F, 功能模块, 计数器输入, 增量式编码器; 计数器输入: 2; 增量编码器输入: 2,符合EIA-422的对称编码器和非对称编码器; 数字输入: 8, 24 V DC; 数字输出: 2, 24 V DC; 本地总线传输速率: 100 Mbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline F连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02BSH
认证ID: 840cRINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
认证ID: E238705ABS
认证ID: 23-2449604-PDABSH
认证ID: 840cDNV GL
认证ID: TAA00000DFRINA
认证ID: ELE008423XG001LR
认证ID: LR2480202TA-02cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
2 个通道,可以为每条通道选择:计数器功能或使用增量编码器的位置检测
最大输入频率:300 kHz(一条通道接线)或100 kHz(两条通道接线)
32位计数器(增减式)
根据两个限制值进行输出控制
计数器:通过控制输入(门)来控制计数(源)
计数器:单次计数或周期计数
增量式编码器采集:采集对称和非对称增量式编码器发出的数字信号
增量式编码器采集:评估线性或旋转轴
储存设备铭牌