主要特点
- 针距2.5到3.81 mm
- 提供螺钉、弹簧和快速免剥线等连接方式
- 组装:波峰焊、THR和SMT焊接
- 多种接线和解锁方向
- 集成TWIN连接和测试接口的型号
固定式连接器可将信号、数据和动力轻松安全地传输至印刷电路板。它们不仅适用于各行各业的众多领域应用,也可用于工业4.0应用场合。我们适用于XS至XXL产品系列的COMBICON产品范围可提供公制及英制针距,包括2.5 mm针距的微型端子底座到20 mm针距的电源模块接线端子。
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 8, 行数: 1, 每行位数: 8, 产品系列: SPT 1,5/..-H-THR, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: MKDS 5, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!
印制电路板终端, 额定电流: 15 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 1, 行数: 1, 每行位数: 1, 产品系列: KDS 3-MT, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!
印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: PTS 1,5/..-H, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
印制电路板终端, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: PTSM 0,5/..-V-THR, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.1 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装
印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: PT 2,5/..-H, 针距: 5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.1 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 当使用冷压头时,只有在符合过压类型/污染等级II/2类时才会达到最大电压250V。
印制电路板终端, 额定电流: 9 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SPTA 1/, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 65 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SPTA 1,5/, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
印制电路板终端, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 4 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: MKDS 5 HV, 针距: 9.52 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 该产品可组成不同位数的连接器!如果仅使用2位,建议使用带定位销的连接器 MKDSV 5 HV。
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: MKDS 1, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
菲尼克斯电气提供适合各类应用的固定式连接器。产品组合种类丰富,优势众多。
| 固定式连接器 | |
|---|---|
| 导线横截面 | 0.14 mm² (AWG 26) 到95 mm² (AWG 3/0) |
| 电流 | 可达232 A (IEC)/200 A (UL B,C) |
| 电压 | 可达1,000 V (IEC)/600 V (UL B,C) |
| 连接技术 | 不同接线方向的螺钉、弹簧和快速免剥线等连接方式 |
| 厚度 | 2.5至20mm |
| 焊接工艺 | 波峰焊、THR和SMT焊接工艺 |
可靠的高性能数据传输在工业通信中变得越来越重要。RJ45和M12等标准化连接器虽应用广泛,但有限空间和严苛的机械要求往往需要替代解决方案。固定式连接器在此方面可发挥作用。但信号完整性、传输速度和电磁兼容性又该如何处理?了解有关基础知识、影响因素和实用技巧的更多信息。
SPTA-THR 2,5系列固定式连接器新增支持回流焊的弯头型号产品,适用于自动化装配。该系列产品采用斜面式接线,特别适合PCB板上多排布线的方案。
主要特点
主要特点
主要特点
主要特点
主要特点
主要特点
同一形状的TWIN型固定式连接器具备相同尺寸和引脚配置,可满足工业4.0的灵活需求和设备设计。接线端子提供螺钉或弹簧两种连接方式,尤为适合物联网设备设计。
凭借其较低的安装高度,SPTAF 1固定式连接器是楼宇技术和和扁平模块的理想选择。该连接器配有45度接线槽和多种助拔按钮,轻松实现快速安装。同时连接器采用直插式技术,可将线径达AWG 16的刚性和柔性导线可靠有效地连接至PCB上。
该产品系列支持多种连接技术, 从成熟的螺钉连接、IDC速连到创新型直插式技术均有涵盖。以下基础型连接方法均可用于应用。
螺钉连接无需维护,支持多导线连接,可大幅提高灵活度和承载能力。带导线防护的连接特别适合半工业应用,如楼宇自动化、安全技术或电信领域。带夹线体的连接则尤为适合需高连接可靠性的工业应用。正面螺钉连接十分适用于窄型设备前端和PCB支架。
在弹簧连接方面,菲尼克斯电气可提供采用直插式弹簧连接、带操作杆的直插式连接、回拉式弹簧连接、SUNXCLIX弹簧连接及T-LOX快速连接的连接产品。该连接方法操作简便,可节省设备制造商安装时间。其所采用的弹簧接触元件将确保连接抗振。
固定式连接器可通过多种方式安装至PCB上。其中包括波峰焊、THR焊接(通孔回流焊)和SMT焊接(表面贴装技术)。由此即可实现PCB板的高效组装与可靠加工。