cULus认证
认证ID: E60425-20061129| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
VDE绘图认证
认证ID: 40029329| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 9 A | 0.2 - 1.5 | ||
印制电路板终端, 额定电流: 9 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SPTA 1/, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 65 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 9 A | 0.2 - 1.5 | ||