快速免剥线连接技术 QUICKON快速免剥线连接技术采用获专利的免剥线快速接线端子,可节省空间。

接线端子的快速免剥线连接技术

优势

  • 无需预处理导线,节省大量接线时间
  • 采用获得专利的快速免剥线端子,设计紧凑
  • 弹簧触点选材优质,接线质量高,抗振性强
  • 通过卡接式旋转操作杆,可靠设置接线状态

快速免剥线连接详解

快速免剥线连接(亦称IDC)是一项快捷省时的连接技术。这种连接法使用刀片切开绝缘层,确保了导线和刀片之间可靠的电气连接。

相较于常规连接技术,快速免剥线连接技术无需剥去绝缘层并为导线提供分叉保护,因此可节省大量时间。数秒内即可完成导线连接。

IDC连接的特点是,导线插入进线口接触到特制刀片, 刚性和柔性导线可重复连接多达100次。重新连接前须剪掉导线末端。

采用快速免剥线连接的产品组合

适用于接线端子的快速免剥线连接
适用于PCB连接的快速免剥线连接
采用快速免剥线连接的M12连接器
采用快速免剥线连接的QPD快速电源分配器
通过支持CAT6的RJ45连接器实现快速免剥线连接
采用快速免剥线连接的重载矩形连接器插芯
适用于接线端子的快速免剥线连接

QUICKON快速连接技术采用获专利的免剥线快速接线端子,接口可旋转,节省空间。仅需将未处理的导线插入接线区并旋转橙色动作元件即可。该转动操作将切开电缆,随后连接导线。

快速连接导线,无需预处理。快速免剥线连接技术适用于带PVC和PE绝缘层的电缆。根据要求可提供其他类型的绝缘层。

跳转至接线端子
适用于PCB连接的快速免剥线连接

采用快速免剥线连接,导线无需预处理即可连接,节省时间。

产品组合涵盖带动作元件(采用对比配色)、接线容量可达1.5 mm²的固定式连接器和插拔式连接器,以及设有支持手指操作接口的固定式连接器,可连接线径可达0.34 mm²的数据线。

跳转至固定式连接器和插拔式连接器
采用快速免剥线连接的M12连接器

采用QUICKON快速免剥线连接的M12连接器为组装用连接器提供快捷连接方法。该连接器采用快速免剥线连接技术, 可插接未经处理的刚性或柔性绝缘导线。固定导线压紧螺母后,连接器一接触到导线绝缘层即将其剥离,通过弹簧实现抗振性和气密性的导线连接。

跳转至M8和M12连接器
采用快速免剥线连接的QPD快速电源分配器

工业配电不再费时费力。QPD快速电源分配器坚固耐用,功率可达690 V/40 A。采用成熟的QUICKON IDC快速免剥线技术,无需剥线和使用特殊工具即可轻松、快速地连接线径可达5 x 6.0 mm²的电缆。

该连接适用于需要现场高效连接圆形电缆和AS接口电缆的场合。连接可随时断开,组件支持反复使用。在拧紧后,快速连接系统便会自动连接线缆并消除应力。QUICKON速连技术操作简便,可节省多达 80%的时间。

跳转至装置连接器和装置电缆
通过支持CAT6的RJ45连接器实现快速免剥线连接

RJ45连接器采用快速免剥线连接 (IDC) 技术,无需特殊工具即可在现场轻松、安全地组装。该工业级连接器亦可用于以太网和PROFINET应用。连接器适配线径在26到23 AWG之间的电缆,数据传输速率可达10 Gbps。

跳转至RJ45连接器
采用快速免剥线连接的重载矩形连接器插芯

重载矩形连接器插芯采用快速免剥线连接,可节省多达 60%的接线时间。QUICKON连接器配备了一个IDC绝缘层切入刀口。使用这种连接技术时,在刀口前端开口处放置一根绝缘层未剥开的导线,再将导线压入开口。这样,导线绝缘层被切断,芯线和触点之间形成气密性连接。无需考虑所用的连接力,只需遵守规定的导线线径和连接条件,即可形成可靠的连接。

跳转至重载矩形连接器