安装法兰,可直接安装在面壁上
大电流穿墙端子,穿过壳壁传输大电流
菲尼克斯电气穿板式接线端子可穿过厚度为1 mm至6 mm的壁板传输大电流和高电压。采用不同的连接方法,它们可为导线连接提供极大的灵活性。穿板式接线端子适用于各种安装位置,是实现可靠连接技术和简单安装的理想解决方案。
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 焊接, 位数: 1, 负载电流: 32 A, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 10 mm, 颜色: 灰色
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: T-LOX快速连接技术, 电缆端头, 位数: 2, 负载电流: 150 A, 横截面: 10 mm2 - 50 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 58 mm, 颜色: 灰色
法兰, 位数: 0, 颜色: 灰色
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: T-LOX快速连接技术, 电缆端头, 位数: 2, 负载电流: 232 A, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 71 mm, 颜色: 灰色
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 直插式弹簧连接, 焊接, 位数: 1, 负载电流: 32 A, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 45 °, 宽度: 8.1 mm, 颜色: 灰色
用于PLW 16-6/4直通式接线端子的隔板
隔板, 颜色: 灰色, 产品系列: 附件, 宽度: 0.5 mm
嵌板穿通接线柱块, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 带压片的螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 101 A, 横截面: 6 mm2 - 35 mm2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: -90 °, 宽度: 15.1 mm, 颜色: 灰色
安装材料, 颜色: 灰色
主要特点
- 轻松安装:接线端子的内外部元件无需工具即可穿过壳壁相互卡接
- 轻松标识:壳体配有标识槽,安装和维护更便捷
- 便捷构建模块:使用带安全销的单位穿板式接线端子即可构建预组装模块
- 螺钉或法兰固定:可灵活选择设备内外部的固定方式,适用于机械负载较高的应用
- 低密度密封元件亦可确保有效密封:塑封接线端子专为满足封装设备要求而设计
主要特点总览
菲尼克斯电气的穿板式接线端子获UL认证,能安全可靠地穿过壁板传输大电流。产品支持多种安装方式和连接技术,功能便捷,为设备制造商带来更高自由度。客户总能找到符合应用需求的设备连接技术。
| 大电流穿墙端子 | |
|---|---|
| 接线容量 | 4 mm² (AWG 10) 到95 mm² (AWG 3/0) |
| 电流 | 可达232 A (IEC)/230 A (UL B,C) |
| 电压 | 可达1000 V (IEC)/600 V (UL B,C) |
| 连接方式 | 不同连接方向的螺钉、弹簧和T-LOX连接 |
| 壁厚 | 1至6mm |
采用T-LOX连接技术的大电流穿墙端子
了解TW 50和TW 95系列穿板式接线端子概况。T-LOX连接技术支持可靠、便捷地连接线径25到95 mm²的导线。
大电流设备连接器
使用固定式连接器和穿板式接线端子,即可快速、简单、安全地连接大电流。产品可显著提升规划自由度,实现灵活的穿壳壁连接。
适用于穿板式接线端子的各类连接技术 菲尼克斯电气的大电流穿墙端子系列支持多种连接方式,如国际通用的螺钉连接或创新型速连技术。连接方式任君选择。
使用Push-Lock直插式弹簧连接,无需工具即可轻松连接带或不带冷压头的刚性和柔性导线。将导线直接插入打开的接线点,转动操作杆,Push-lock直插式弹簧将导线压紧。此外,采用直插式连接技术可将导线直接插入闭合的接线点。