实用信息
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
大电流穿墙端子
ATS-DFK - 隔板
ATS-DFK
-
隔板
0706223
隔板, 颜色: 灰色, 产品系列: 附件, 宽度: 0.5 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
产品系列
附件
位数
0
针距
0 mm
尺寸
宽度
0.5 mm
针距
-
材料规格
颜色 (外壳)
灰色 (RAL 7042)
商业数据
订货号
0706223
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AARZZA
产品关键代码
AARZZA
GTIN
4017918003715
单件重量(含包装)
0.506 g
单件重量(不含包装)
0.488 g
原产地
BG
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400