您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

弹簧连接 弹簧连接可快速实现抗振导线连接。

接线端子的回拉式弹簧连接

优势

  • 操作简便,节省时间
  • 采用触点弹簧元件,可靠抗振
  • 选材优质,接线质量高
  • 接线空间大,可连接带或不带冷压头的标准线径导线

弹簧连接详解

菲尼克斯电气的弹簧连接技术实现直观方便的连接操作。 弹簧连接可轻松、安全地实现线径0.08至185 mm²之间的各种导线接线。该连接技术通过弹簧连接导线。接触力取决于弹簧。

采用回拉式弹簧连接的产品组合


采用回拉式弹簧连接的接线端子

ST 2,5接线端子

接线端子

采用回拉式弹簧连接技术,将螺丝刀插入操作杆即可打开弹簧。在此过程中,螺丝刀固定在打开的接线点上。这样,用户可以腾出双手,插入不带冷压头的柔性导线。螺丝刀插入后使接线口打开,接线操作更直观。拔出螺丝刀后,弹簧拉动导线以将其连接至汇流条。用同样的方式可松开导线。

带有PCB连接的弹簧连接

固定式连接器和插拔式连接器

欲打开弹簧,将螺丝刀插入操作杆即可。在此过程中,螺丝刀固定在打开的接线点上以便快捷连接各类导线。移开螺丝刀后,弹簧会将导线压紧到汇流条上,并依托恒定接触力实现长期稳定的连接。

采用PowerTurn连接的产品组合


采用Power-Turn连接技术的大电流接线端子

PTPOWER 185

接线端子

采用PowerTurn弹簧连接技术,使用标准螺丝刀转动操作杆即可轻松连接16至185 mm²的大线径导线。三个由弹簧钢制成的高质量压力弹簧配合高级铜合金材料制成的棱柱形端子基座可确保导线长期稳定的抗振连接。

采用T-LOX连接的产品组合


大电流穿墙端子的弹簧连接

大电流穿墙端子

轻松连接线径35 mm²以上的导线。接线点开口位于顶部,可清楚观察到其内部情况。这意味短导线或多股导线均可从上方轻松插入接线点中,随后完成接线。操作杆采用显眼配色,通过螺丝刀操作。

采用SUNCLIX连接的产品组合


光伏连接器的弹簧连接

光伏连接器

光伏连接器的SUNCLIX弹簧连接无需绝缘体、操作杆或长期张紧的弹簧。弹簧元件安装后可旋转,只需将其按下直至发出咔哒声即可连接导线。这一特性使得SUNCLIX弹簧连接的应用十分灵活。