Push-Lock直插式连接 采用Push-Lock直插式连接技术,无需工具即可轻松实现可靠接线。

M12连接器的Push-Lock直插式连接

优势

  • 无需工具即可连接带和不带冷压头的刚性及柔性导线
  • 操作杆带颜色和数字编码,接线直观
  • 长期稳定的抗振接地连接和360°屏蔽
  • 采用成熟的回拉式弹簧连接技术,导线拔出力大
  • 无需工具即可便捷松开导线

Push-Lock直插式连接详解

Push-Lock直插式连接可轻松实现直接插拔,亦可打开操作杆,无需工具即可便捷连接各类铜线。

通过操作杆轻松连接不带冷压头的柔性导线或大线径导线。接线点可由彩色操作杆完全打开并始终保持在打开位置。闭合操作杆即可连接导线。刚性导线和带冷压头的导线可直接插入,接线便捷。无需首先打开接线点。成熟的回拉式弹簧连接技术确保连接稳固抗振。要松开已连接的导线,将操作杆拨至打开位置,接线点随之打开。然后便可轻松拆下导线。接线点的所有金属部分由防腐材料制成。

采用Push-Lock直插式连接的产品组合


采用Push-Lock直插式连接的圆形连接器

采用Push-Lock直插式连接的圆形连接器

M8和M12 Push-Lock直插式圆形连接器无需螺丝刀或他人帮助,即可完成信号、数据和电力接线。无需工具即可直接插入,轻松连接刚性预制导线。

要连接细绞线或大线径导线并松开已连接的导线,可使用操作杆轻松打开接线点。通过颜色和编号区分插芯, 便于分配导线,避免错接。接触压力长期不变,确保连接稳固。

采用Push-Lock直插式连接的IPD连接器

采用Push-Lock直插式连接的IPD连接器

IPD连接器采用Push-Lock直插式连接,为现场侧接线提供了便捷解决方案。依托Push-Lock直插式连接技术,无论是刚性还是柔性导线,均无需工具即可实现快速、安全、直观的连接。简便操作大幅缩短了安装时间。

彩色操作杆可轻松打开和关闭接线点。这意味着即使是细绞线也可轻松接线和断开。IPD连接器设计紧凑,尤为适合安装空间狭小的应用场合。