cULus认证
认证ID: E60425-20100423| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 66 A | 14 - 4 | ||
安装法兰,可直接安装在面壁上
| 产品系列 | BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE |
| 位数 | 0 |
| 针距 | 12.1 mm |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 76 A |
| 额定电压 UN | 1000 V |
| 额定电压(III/3) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 8 kV |
| 额定电压(III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
| 连接技术 | |
| 连接器系统 | UW 16 / PW 16 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 导线连接 外部 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 导线连接方向与拔插方向的夹角 | 45 ° |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 导线连接 内部 | |
| 连接方式 | 电缆端头 |
| 导线连接方向与拔插方向的夹角 | 0 ° |
| 面板厚度 | 1 mm...6 mm |
| 安装到穿板式连接器 | |
| 紧固扭矩 | 1 Nm (安装螺钉扭矩) |
| 螺钉连接 | M4 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (7042) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | • 仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。 合格人员必须熟悉电气工程基础知识,才能识别和预防危险。 |
| • 遵守此处的技术数据规定,并参考“下载”区域内列出的文档。下载区域内包含例如安装说明、技术图纸和3D数据等重要信息。 | |
| • 为保持额定电压,必须对齐电缆接线头,使其笔直并且对中,然后将端子压在内侧。 | |
| • 电缆进线通道没有防触电安全保护。在通电的情况下,不要连接端子或断开端子连接。采取适当的步骤措施确保防触电保护。 | |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 12.1 mm |
| 宽度 [w] | 12 mm |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 [w] | 12 mm |
| 高度[h1] | 44.4 mm |
| 长度[l1] | 39.7 mm |
| 内部尺寸 | |
| 宽度 [w] | 12 mm |
| 高度[h2] | 38.3 mm |
| 长度[l2] | 29.5 mm |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N |
| 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
| 16 mm² / 刚性 / > 100 N | |
| 16 mm² / 柔性 / > 100 N | |
| 升温测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2009-04(下述) |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 瞬时冲击电流强度测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-1:2009-04 |
| 电气间隙和爬电距离 | 1. 绝缘配合 | |
| 应用 | 内部部件已塑封 |
| 控制柜面板厚度1 mm ... 4 mm | |
| 规格 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 1000 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 8 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 12.5 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定过电压 (II/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 电气间隙和爬电距离 | 2. 绝缘配合 | |
| 应用 | 内部部件已塑封 |
| 控制柜面板厚度5 mm ... 6 mm | |
| 规格 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 800 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 8 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 10 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定过电压 (II/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 电气间隙和爬电距离 | 3. 绝缘配合 | |
| 应用 | 内部部件未塑封 |
| DP-PWO 16-3(宽度:3 mm) | |
| 规格 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 400 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 4 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 5 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 500 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 3 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 800 V |
| 额定过电压 (II/2) | 4 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 4 mm |
| 电气间隙和爬电距离 | 4. 绝缘配合 | |
| 应用 | 内部部件未塑封 |
| DP-PWO 16-6(宽度:6 mm) | |
| 规格 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 800 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 10 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 800 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 0 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5 mm |
| 电气间隙和爬电距离 | 5. 绝缘配合 | |
| 应用 | 内部部件未塑封 |
| DP-PWO 16-9(宽度:9 mm) | |
| 控制柜面板厚度1 mm ... 4 mm | |
| 规格 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 1000 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 8 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 12.5 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定过电压 (II/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 电气间隙和爬电距离 | 6. 绝缘配合 | |
| 应用 | 内部部件未塑封 |
| DP-PWO 16-9(宽度:9 mm) | |
| 控制柜面板厚度5 mm ... 6 mm | |
| 规格 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 800 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 8 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 10 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定过电压 (II/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 电气间隙和爬电距离 | 7. 绝缘配合 | |
| 应用 | 内部部件未塑封 |
| 规格 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 0 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 0 mm |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 0 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0 mm |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 0 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0 mm |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2000-10 |
| 温度 | 960 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1705659 |
| 包装单位 | 25 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 销售关键代码 | AAHZBA |
| 产品关键代码 | AAHZBA |
| GTIN | 4046356791199 |
| 单件重量(含包装) | 5.358 g |
| 单件重量(不含包装) | 5.047 g |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27141134 |
| ECLASS-15.0 | 27141134 |
| ETIM 9.0 | EC001283 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.043千克二氧化碳当量 |