千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长30 km的距离内实现传输。
网络安装 - 从配线架、以太网供电分路器和网络隔离器到SFP模块
您可自助安装整个网络,我们很乐意帮助您。无论是铜缆、光纤还是快速连接器 - 菲尼克斯电气为您提供全套必需组件,例如配线架、以太网供电器、以太网供电分路器、隔离器以及冗余模块等,助您现场灵活安装。
Factoryline 以太网供电模块(PSE)用于中跨供电,符合IEEE 802.3af标准,2个PoE供电端口,无需进行组态,可用于10和100 mbps网络
Micro SD格式的配置存储器
FL DIN RA安装于19''标准支架(EIA-310-D,IEC 60297-3-100)内,以便DIN导轨安装设备进行支架安装
PoE注入器,60 W,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20
配线架,一个RJ45插座转8个LSA连接接线端子(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨适配器,IP20,可选择通过桥接件与DIN导轨屏蔽连接
千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长10 km的距离内实现传输。
千兆级SFP模块,用于通过1310 nm的波长在最长2 km的距离内实现传输。
设备设置的可替换组态存储器,用于简单的设备更换和配置
线缆共享模块,两个带以太网分配的RJ45孔式连接器(顶部出线)连在8个弹簧连接端子上,CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接
配线架实现控制柜与现场间的安全连接
以太网配线架 快速实现可靠连接
以太网配线架可轻松连接现场设备和控制柜。配线架接线区带盖板,支持IDC快速免剥线连接、直插式连接或螺钉连接,简化现场布线。
无需工具即可轻松连接屏蔽电缆;此外,固线夹可确保线缆连接更牢靠。使用配线架可节省大量安装时间。
菲尼克斯电气还提供带电涌保护和屏蔽电流监测功能的配线架。
PoE供电器为网络可靠传输电力和数据
以太网供电器 简单可靠的供电
以太网(PoE)供电器仅需一根电缆即可为摄像头等远程以太网设备提供数据和电力。该紧凑型独立供电器具备多种性能等级,最大供电功率可达60 瓦。
除RJ45接口外,PoE供电器还支持其他便于现场连接和电涌保护的连接技术, 从而保护连接的终端设备并提高系统可用性。
PoE分离器可在本地分离电力和数据信号
PoE分离器 在本地分离数据和电力
使用以太网供电分离器,可轻松将非以太网供电的终端设备安装在偏远站点,无需耗费额外成本。针对WLAN或蓝牙接入点、控制器和I/O站点等,PoE分离器可在本地分离数据和电力并分别传输, 从而,以较高的成本效益为非以太网供电的网络组件实现PoE解决方案的快速布线。
网络隔离器,保护终端设备
网络隔离器 用于网络的电气隔离
在工业环境中,电位差始终是造成数据无干扰传输的一大问题。FL ISOLATOR可为基于铜缆的以太网提供电气隔离。
通过高达4 kV的高效隔离,可为以太网设备和接口提供可靠保护。这显著提高了系统抗干扰能力。
FL ISOLATOR还提供带M12连接器和壁挂式安装壳体的型号。
SFP模块实现灵活的光纤传输
SFP模块 灵活应用玻璃光纤技术
通过小型可插拔(SFP)模块,可灵活运用以太网交换机的SFP端口。无论是单模还是多模传输,快速以太网或千兆以太网,菲尼克斯电气 都能提供合适的SFP模块:
- 铜缆和光纤传输(单模和多模)
- 传输距离可达80 km
- WDM技术实现单纤传输
- 100 Mbps和1000 Mbps的速率
- 可用于所有带SFP端口的菲尼克斯电气 交换机