以太网供电器

以太网供电器 通过一根电缆传输电压和数据

使用以太网供电器,只需一根电缆即可为现场设备传输数据和电力。以太网供电器支持快速免剥线 (IDC)、直插式或螺钉式连接技术,显著简化现场安装。此外,菲尼克斯电气还提供带两个RJ45接口的以太网供电器。

优势

  • [x]网路中跨供电器的性能等级各异,符合IEEE 802.3- af、-at、-bt标准,供电功率可达60 W
  • [x]多种连接技术可选
  • [x]集成电涌保护功能,确保系统高可用性
  • [x]屏蔽电流监控功能用于诊断因电位差或电磁兼容(EMC)造成的屏蔽电流
  • [x]接线区配有前盖板
  • [x]内部电源装置采用电气隔离设计

视频:以太网供电器和配线架一览

用于远程网络设备的紧凑型解决方案:以太网供电器系列。以太网供电器功率可达60 W,仅通过一根电缆即可为摄像机等设备传输数据和电力。

铰链式防护盖敞开着的以太网供电注入器

通过电气隔离实现短路保护

电源标准和电气隔离

产品性能等级各异,可满足个性化需求。菲尼克斯电气可提供功率达60瓦,符合IEEE 802.3 af、at和bt标准的以太网供电注入器。

内部电源装置的电气隔离:在某些特定型号中,电源电压和以太网供电端口均采用电气隔离设计。

这为现场侧的数据电缆提供了极佳的短路保护。

采用RJ45、快速免剥线 (IDC)、直插式或螺钉式连接的以太网供电器

多种连接技术

多种连接技术

支持快速免剥线 (IDC)、直插式、螺钉式或RJ45连接,安装更灵活,更便捷。

带前盖板的电缆接线空间:铰链式防护盖可遮盖含接线端子和屏蔽连接的现场电缆侧的接线空间。这确保了统一的安装方式, 并可保护敏感型连接线免受外界影响。

免工具屏蔽连接以太网供电器

免工具屏蔽连接

免工具屏蔽连接

无需工具即可轻松连接屏蔽电缆;固线夹可确保线缆连接更牢靠。只需将电缆铺设在线槽中,合上屏蔽框架,即可完成接线。优势:免工具快速连接,确保接线牢靠不松脱。

LED指示灯可用于以太网供电器屏蔽电流监控

LED指示灯实现屏蔽电流监控

电涌保护和屏蔽电流监控

菲尼克斯电气提供集成电涌保护和屏蔽电流监控功能的INJ 2000以太网供电器。

内置电涌保护功能,可保护设备和应用免受数据线内瞬间高压的影响。

电缆屏蔽电流监控功能可用于诊断。LED指示灯显示是否存在电位差或EMC效应造成的屏蔽电流。