Smart Camera Box

Smart Ethernet Box – 户外以太网供电交换机

Smart Ethernet Box是一款户外以太网供电 (PoE) 交换机,配备集成电源、电涌保护器、光纤分线盘以及用于其他附件的DIN导轨。产品配有四个千兆级以太网供电端口和两个上行端口,是面向视频监控、LED照明、 WLAN接入点 以及其他网络应用等诸多应用的理想一体化设备。因此,交换机不仅非常适合户外使用,而且也是高要求工业和商业室内应用的理想选择。

优势

  • 紧凑型一体化设备,节约成本
  • 使用面板安装和杆式安装适配器,减少接线工作量,节省大量时间
  • 先进的以太网供电管理,确保IP摄像头等可靠运行
  • 通过基于Web的管理或FL Network Manager软件轻松调试和配置
  • 在遭到破坏或电涌保护器故障等情况下,可通过SNMP发出各种警报

以太网供电 – 多功能集成

Smart Ethernet Box可为要求苛刻的网络设备提供高性能以太网供电:支持IEEE 802.3bt标准,每个端口可为终端设备提供高达90 W的功率,尤为适合PTZ摄像头或接入点等高耗电应用。依托集成的日历功能,产品可在规定时间自动打开或关闭相连的终端设备。全面监测功能确保各方面始终透明,例如通过图形显示以太网供电预算,或在出现电压问题时实施针对性故障诊断。

具备安全防护功能的Smart Ethernet Box

集成式安全功能助力防护

安全功能

Smart Ethernet Box依托丰富安全功能确保网络安全:VLAN从逻辑层面隔离敏感数据流,而符合IEEE 802.1X标准的身份验证功能可确保仅有授权设备才能访问。此外,MAC地址过滤器还能阻碍未经授权的连接。借助集成的角色和用户管理功能,即可为管理员和内外部维护人员分配不同的权限。如果有人试图对设备进行物理破坏,系统会立即发出破坏警报。

前盖打开的杆式安装Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box实现高可用性

系统完整性和网络可用性

丰富功能可显著提高网络基础设施的可用性和稳定性:通过RSTP实现网络冗余,确保通信不中断。依托PoE监控、用于邻域分析的LLDP、可停用的LAN端口和系统日志记录等功能,即可确保系统的完整性。集成式可更换浪涌保护器可在触发时保护设备并发出警报。可上锁的壳体提供额外防护,防止未经授权的访问。由此即使在恶劣条件下,也能确保全天候可靠运行。

适用于Smart Ethernet Box的法兰板和分线盘

法兰板可更换,助力快速更换设备

功能型户外壳体

Smart Ethernet Box采用功能型户外壳体,可满足苛刻的使用要求。产品创新之处在于结合了可拆卸的分线盘和法兰板,维修时无需工具即可拆卸,从而可在不影响布线的情况下快速更换。

依托预组装的密封接头,设备可以立即接线,无需额外的安装操作。实用适配器适用于面板或杆式安装,通过锁扣实现快速安装。集成的散热片还能确保高效散热,散去高以太网供电功率产生的热量。与传统的控制柜解决方案相比,这是个明显优势。

抗紫外线壳体的抗冲击等级达IK10,同时防喷射水和防尘,防护等级达IP65/NEMA 4X。因此,Smart Ethernet Box尤为适合长期户外使用,例如用于海事环境。

Smart Ethernet Box:紧凑耐用,功能强大 创新型Smart Ethernet Box集多项功能于一体:

交互式图像映射:Smart Ethernet Box的3D视图
通用型安装适配器
通用型安装适配器配备简易锁扣,便于安装。
耐用壳体
耐用壳体配备防风雨薄膜,满足各种户外安装要求。
进线口
进线口确保连接防水防尘,可使用预制线缆。
高效电源
高效电源支持摄像头可靠连续运行,满足极端环境条件下的严苛电源要求。
以太网供电交换机
以太网供电交换机至多可为四个摄像头供电,并具备管理和诊断功能。
可更换的电涌保护器
电涌保护器可更换,确保高系统可用性。发生故障时,设备通过以太网发出警报。
分线盘
使用集成的分线盘,轻松可靠地连接光纤。
集成式安全门监控
发生故意破坏时,集成的安全门监控系统将通过以太网发出警报。

一体化视频监控设备 产品特性概览

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • 管理型交换机(可切换至非管理型模式)
  • 大开关容量(背板带宽)
  • 以太网供电 (PoE IEEE 802.3bt、at、af)
  • 快速生成树协议 (RSTP)
  • 简单网络时间协议 (SNTP)
  • 链路层发现协议 (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • 虚拟局域网 (VLAN)
  • 远程认证拨号用户服务(作为RADIUS 802.1x认证方)
  • MAC地址过滤器
  • 破坏警报(打开安全门、损坏电缆)

Smart Ethernet Box

  • 基于Web的管理 (HTTP/HTTPS)
  • 简单网络管理协议 (SNMPv2/3);(MIB浏览器、FL Network Manager)
  • 命令行接口 (Telnet、SSH)

Smart Ethernet Box

  • 配备基础设置,轻松快速调试
  • 现代网页设计,经优化后也适用于移动终端设备
  • 可自由设计用户和角色管理内容(可扩展单个用户的访问权限)
  • 可每周或每天设置个人定时器开关配置文件(个人可以打开和关闭24 V直流输出的以太网供电电压)
  • 全球时间设置(在全球所有时区的标准时间和夏令时之间自动切换)

Smart Ethernet Box

  • 对所连接的设备进行监控和事件记录
  • 所分配的以太网供电预算和以太网供电功率监测图例
  • 支持系统日志(记录设备事件并保存在远程服务器上)
  • 快照功能(简要概述和记录系统状态和所有组态设置)
  • 主动式事件预警(电涌保护、温度)

Smart Ethernet Box

  • 抗冲击等级达IK10,可防范破坏
  • 防水防尘,防护等级达IP65/NEMA 4X,可防范喷射水和恶劣的环境影响
  • 防风雨、抗紫外线且耐腐蚀,户外使用不受限
  • 内置防风雨薄膜,防止设备内部形成冷凝
  • 无风扇设计,采用高效定制化散热片,适用于极端环境
  • 通过自锁式安装适配器轻松实现面板安装或杆式安装
  • 多种安全门安装方式(左铰链式与右铰链式、可拆装式)

Smart Ethernet Box各角度视图

盖板打开的直立Smart Ethernet Box
平放Smart Ethernet Box的连接视图
带有安装适配器和散热器的Smart Ethernet Box后视图

产品型号

Smart Ethernet Box型号如下:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

上行端口 2个光纤接口 2个以太网铜缆接口 2个以太网铜缆接口 2个光纤接口
摄像头接口 2个以太网供电接口 4个以太网供电接口 2个以太网供电接口 4个以太网供电接口
产品编号 1108543 1108542 1108544 1102626
用于视频监控的模块化组件

视频监控用基础设施设备,可个性化组合

视频监控模块化解决方案 适用于摄像头接线箱的个性化组件

除Smart Ethernet Box外,菲尼克斯电气还提供各种工业连接和通信技术产品,可组合创建在特定应用中连接摄像头和视频服务器的解决方案。

用户可一站式采购打造可靠视频监控系统所需的必要基础组件,还可灵活改装监测系统。