4000系列管理型PoE交换机可实现用户自定义的PoE设置。例如,可单独激活或停用某个端口的PoE功能。此外,PoE优先级功能可实现最大功率预算设置, 一旦交换机电源发生故障,确保重要设备的PoE供电。
PoE交换机 菲尼克斯电气PoE交换机通过单根以太网电缆同时传输数据和电力。该产品是打造紧凑型高效网络基础设施的理想选择。菲尼克斯电气不仅提供简单的即插即用解决方案,还推出了高性能的可配置设备。非管理型和管理型PoE交换机可为各种需求提供合适的解决方案。
非管理型PoE交换机
1000系列非管理型交换机适用于数据流量大的应用,比如PoE摄像头
PoE交换机的高性能和高数据流量
千兆级非管理型交换机非常适合数据流量大的设备(如高分辨率摄像头)供电。该交换机还支持巨型帧功能,有助于提升网络传输大流量数据的效率。
根据具体要求,1000和1100系列PoE交换机符合以下标准:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+),在50至57 V直流电压下为相连设备供电,功率可达240 W
- IEEE 802.3 af/at,在18至57 V直流电压下为相连设备供电,功率可达120 W
稳定连接
依托服务质量 (QoS) 优先级消息,PoE交换机可实现高传输质量和稳定可靠的连接, 确保传输无误、无干扰。
FL SWITCH 1701-7POE对视觉应用进行了优化
针对工业图像处理优化
在生产中采用无需控制柜的图像处理应用,既可节省空间,又能简化与现有系统概念的集成。为此,多个摄像头及相关LED照明系统直接连接到现场的千兆级以太网网络。
FL SWITCH 1701-7POE非管理型IP67交换机可通过以太网供电 (PoE) 实现摄像头和现场设备的分布式连接,并可针对工业图像处理应用进行优化。交换机配备七个PoE端口和一个千兆带宽的上行端口。借助内部缓冲存储器,交换机可处理来自多台高分辨率摄像头的大量数据及高数据负载, 同时支持处理巨型帧。设备可通过标准的24 V直流电源电压连接,无需特殊的PoE供电装置。
适用于楼宇安装的REG交换机
适用于楼宇安装的型号
1100系列还包括适用于楼宇自动化设计的型号。其REG规格符合DIN 43880标准,表明产品专为楼宇配电板使用而设计。因此,该产品可使楼宇技术直接应用于楼宇分配电系统,以实现更为节省空间的安装。
除了配有八个千兆级以太网端口的标准型号(FL SWITCH 1108 REG)外,菲尼克斯电气还提供配有四个标准端口和四个以太网供电端口的型号(FL SWITCH 1104-4POE REG),可同时为连接设备供电。
非管理型PoE交换机概览
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| 传输速度 | 10 / 100 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| 温度范围 | -10°C … +60°C | -10°C … +60°C | -40°C … +70°C |
| 防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 |
| 以太网供电功率预算 | 120 W (IEEE 802.3af/at) 或240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 120 W (IEEE 802.3af/at) 或240 W (IEEE 802.3af/at/bt) |
| 特性 | QoS | QoS,巨型帧 | QoS,巨型帧 |
| 认证 | CE、UL | CE、UL | CE、UL |
| 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 |
更多非管理型PoE交换机
管理型PoE交换机
4000系列PoE交换机适用于大功率PoE设备,如PoE++摄像头
每端口供电功率高达60 W
4000系列管理型PoE交换机以每端口高达60 W的功率为终端设备供电。该系列交换机还适用于符合IEEE 802.3bt标准 (PoE++) 的终端设备,如大功率摄像头。
此外,交换机还提供具备巨型帧功能的千兆级SFP上行端口,确保数据完整性。此设计可保障所有应用数据的安全传输。
通过PoE监控功能可监控PoE终端设备,确保设备正常运行。交换机定期向受电设备 (PD) 发送ping命令。若受电设备对ping命令的无响应达到规定次数,则交换机进入下一个电力循环。受电设备会重启。通过这种方式,因故障导致停机的终端设备无需维修人员干预即可恢复正常状态。或者,PoE交换机也可以完全停用PD。
通过PoE调度功能,可规划交换机为终端设备以太网供电的天数和时段。对于仅需要在一天中的特定时段使用终端设备时,这种功能非常实用。这可有效降低其余时段的耗电量和网络数据负载。
4000系列管理型PoE交换机概览
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 报警触点 | 支持 |
| 温度范围 | -40°C … +75°C |
| 防护等级 | IP30 |
| 电源电压 | 52 V DC … 55 V DC,冗余 |
| 以太网供电 | IEEE 802.3at/af/bt,每端口60 W,每台交换机180 W/240 W |
| 过滤功能 | 服务质量、VLAN、组播/IGMP侦听 |
| 冗余 | RSTP、扩展环网冗余15 ms |
| 管理功能 | 端口配置 |
| 诊断功能 | 端口统计和利用率、LLDP |
| 自动化协议 | PROFINET一致性等级A |
| 认证 | CE、UL |
| 跳转至产品列表 |