Smart Ethernet Box用于连接以太网供电终端设备,例如将IP摄像头连接至视频服务器。您可使用Smart Ethernet Box为以太网供电终端设备和其他外部设备供电。 Smart Ethernet Box是一款管理型户外安装以太网供电交换机,配备电源、用于交流电压供电的接线空间、可更换的电涌保护模块,以及一个集成24 V DC电源的区域和一个用于安装额外设备的DIN导轨。 Smart Ethernet Box将带有标准DIN导轨设备的常规接线箱功能集成到单个紧凑型设备中, 进而节省规划和安装时间。 支持多项管理和监控功能,确保系统可靠运行。
SCX 2POE 2LX
-
工业以太网交换机
1108543
Smart Ethernet Box,用于连接以太网供电终端设备,具有2个以太网供电端口、2个上行端口(SFP插槽),集成管理型交换机、电涌保护器和光纤分线盘,电源电压100 ... 240 V AC,壁挂式安装或杆式安装
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 284 mm |
| 高度 | 364 mm |
| 深度 | 121 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 (壳体) | 聚碳酸酯 |
| 标识材料 (电缆接头) | 尼龙 |
| 标识材料 (电缆接头密封件) | 氯丁橡胶 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (壳体,垂直夹紧的样本在10秒内熄灭,没有熔融塑料的液滴,闷烧时间最长60秒) |
| V2 (电缆接头;垂直拉伸的样品在30秒内熄灭;允许有燃烧的液滴) |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 桅杆安装 |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
| 数据: 以太网/快速以太网/千兆级以太网 | |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 通道数目 | 2 (RJ45 PoE端口) |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 最大输出电源 | 165 W (>55°C衰减,请见数据表) |
| 155 W (如果开关输出是有源的,>55 C衰减) | |
| 90 W (每端口POE1/2,>50°C衰减,见数据表) | |
| 数据: 以太网/快速以太网/千兆级以太网 | |
| 传输速度 | 100/1000 Mbps (取决于所使用的SFP模块) |
| 连接方式 | SFP |
| 连接方法方面的注意事项 | SFP模块作为附件提供 |
| 通道数目 | 2 (SFP端口) |
| 传输长度 | < 80 km (取决于所使用的SFP模块) |
| 传输介质 | 取决于所使用的SFP模块 |
| 数据: 组态接口 | |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 通道数目 | 1 (RJ45端口) |
| 数据: 开关输出 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 通道数目 | 1 (直插式技术) |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (剥线长度8 mm) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (剥线长度8 mm) |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 16 |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 负载/输出负载电流输出 | 无电感负载 |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±10 % (为Smart Ethernet Box中的设备供电) |
| 输出电流 | 300 mA (典型) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 547 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 272 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 113 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I (所有导电壳体部件的保护接地) |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III (已插入保护模块) |
| II (不带保护模块) | |
| 污染等级 | 2 |
| 交换机功能 | |
| IP参数化 | DHCP客户端 |
| BootP | |
| 静态IP地址 | |
| MAC地址表 | 8k |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
| 管理功能 | 基于网络的管理 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet、SSH) | |
| 诊断功能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP陷阱 | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| 过滤器功能 | 端口优先级 |
| VLAN (最多32个VLAN) | |
| 冗余功能 | RSTP (符合IEEE 802.1D-2004标准的快速生成树协议) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| 时间同步 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 其他功能 | 巨型帧 |
| 功能 | |
| IP参数化 | DHCP客户端 |
| BootP | |
| 静态IP地址 | |
| MAC地址表 | 8k |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
| 管理功能 | 基于网络的管理 (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet、SSH) | |
| 诊断功能 | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP陷阱 | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| 过滤器功能 | 端口优先级 |
| VLAN (最多32个VLAN) | |
| 冗余功能 | RSTP (符合IEEE 802.1D-2004标准的快速生成树协议) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| 时间同步 | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| 其他功能 | 巨型帧 |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
| 额定条件下的最大功耗 | 最小 7 W (230 V AC时,待机模式) |
| 额定绝缘电压 | 3 kV AC (输入/输出,IEC/EN 60950-1) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (单相) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,刚性 | 1 mm² ... 6 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 |
| 剥线长度 | 10.00 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 (符合DIN EN 60529标准:完全防触电保护,防尘,可经受任意方向的溅水) |
| 冲击强度 | IK10 (符合IEC 62262标准:冲击能量为20焦耳,相当于5公斤物体从40厘米的高度下落时的冲击能量) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (>50°C衰减) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 其它防护功能 | 抗紫外线性能符合UL746C标准,f1列名/等级 (户外壳体,需经受1,000小时的氙灯耐候测试以及7天浸水试验) |
| 耐盐雾性能符合IEC 60068-2-11标准 (在5%的盐雾中为96 h) | |
| 标准/规程 | IEC 62444 |
| 标准标识 | 固线夹 |
| 标准/规程 | IEC 61249-2-21 |
| 标准标识 | 无卤素(壳体,溴:<900 ppm,氯:<900 ppm,总卤素含量:<1,500 ppm) |
| 标准/规程 | DIN EN 45545-2,要求集合R22,危险等级HL3 |
| 标准标识 | 防火 |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | 符合EN 61000-6-4标准,B类,使用领域:住宅和小型商用 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (80%调幅,1 kHz) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2.2 kV (1 分钟) |
| 信号 | ± 2.2 kV (1 分钟) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 1 kV (交流电源,线对线) |
| ± 2 kV (交流电源,线对地) | |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz (80%调幅,1 kHz) |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-4 |
| 备注 | B类,使用领域:住宅和小型商用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求 |
| 订货号 | 1108543 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC371 |
| 产品关键代码 | DNC371 |
| GTIN | 4063151013196 |
| 单件重量(含包装) | 4,968 g |
| 单件重量(不含包装) | 4,390 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS编号: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) | |
| SCIP | ca34f1d7-f8c8-41f7-851c-5a5cfcdaa3f3 |
适配产品
-
F-MS 12 HD ST - 2类电涌保护器 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - 2类电涌保护器 1224886
-
VAL-MS 230 ST - 2类电涌保护器 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - 2类电涌保护器 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - 夹杆 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - 夹杆 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - FO尾缆 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - FO尾缆 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - 光纤附件 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - 收缩分叉保护 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - 压接分叉保护 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - 锁紧装置 1184401
-
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - 安装套件 1847695
-
FL SFP SX2 - 介质模块 2702397
-
FL SFP LX10-B - 介质模块 1025401
-
FL SFP GT - 介质模块 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - 软件 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - 尾缆 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 安装板 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - 安装板 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
MW 35/35 - 安装支架 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 安装板 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 安装板 1456045
优势
单个设备可提供多种功能,一体化解决方案节约成本
使用壁挂式安装和桅杆安装适配器,节省大量时间
接线工作量极小
可更换的电涌保护器
在遭到破坏或电涌保护系统故障等情况下,可通过SNMP发出各种故障报警消息
先进的以太网供电管理,确保IP摄像头可靠运行
通过基于Web的管理或FL Network Manager软件轻松调试和配置
集成分线盘,可安全存储光纤连接和备用光纤
耐盐雾