FL DIN-RAIL 22.5适配器适用于宽度为22.5 mm的所有产品,可从任何方向实现与标准35 mm DIN导轨的齐平安装。
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5
-
安装板
1085485
FL DIN-RAIL 22.5适配器适用于宽度为22.5 mm的所有产品,可从任何方向实现与标准35 mm DIN导轨的齐平安装。
产品详情
适配产品
优势
可便捷安全地实现DIN导轨产品与DIN导轨的齐平安装