FL SWITCH 1105N - 工业以太网交换机
1085254

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

超薄以太网交换机,5个RJ45端口,每个端口速率10/100/1000 Mbps,数据传输速率自动检测,自动交叉功能以及QoS功能

产品详情









优势

RJ45端口支持10/100/1000 Mbps传输速度
Jumbo frame(巨帧)支持(帧大小最大达9216字节/帧)
QoS(服务质量)优先化信息
本地诊断指示,带LED
提高自动化协议的流量优先级
提供PROFINET PTCP滤波器,实现可靠的PROFINET网络通信
符合IEEE 802.3az标准的节能高效型以太网
适用于PROFINET一致性A类网络,实现实时数据交换
自适应与自交叉检测简化了安装和设置