实用信息
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
MW 35/35 - 安装支架
MW 35/35
-
安装支架
5040078
带 NS 35/7.5 安装导轨的 塑料安装托架,用于卡接带通用支脚的组合接线端子,型材长度: 35 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
尺寸
尺寸图
宽度
45 mm
高度
35 mm
深度
46.5 mm
长度
35 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
HB
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
5040078
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE64UX
产品关键代码
BE64UX
GTIN
4017918167387
单件重量(含包装)
9.62 g
单件重量(不含包装)
8.82 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.075千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助