FL DIN-RAIL 40适配器适用于宽度为40 mm的所有产品,可从任何方向实现与标准35 mm DIN导轨的齐平安装。
FL DIN-RAIL ADAPTER 40
-
安装板
1085484
FL DIN-RAIL 40适配器适用于宽度为40 mm的所有产品,可从任何方向实现与标准35 mm DIN导轨的齐平安装。
产品详情
适配产品
优势
可便捷安全地实现DIN导轨产品与DIN导轨的齐平安装