实用信息
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
工业人工智能
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
Smart Ethernet Box
SCX-DOOR-LOCK - 锁紧装置
SCX-DOOR-LOCK
-
锁紧装置
1184401
配备锁片的坚固门锁可安全锁定Smart Ethernet Box,并可使用锁钩直径最大为12 mm的挂锁来防止未经授权的操作
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
35 mm
高度
290 mm
深度
53 mm
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
标识材料
钢板
表面特性
粉末镀层
商业数据
订货号
1184401
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC3Z1
产品关键代码
DNC3Z1
GTIN
4063151224226
单件重量(含包装)
229 g
单件重量(不含包装)
229 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
19170492
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
5.306千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SCX 2POE 2T
-
工业以太网交换机
1108544
SCX 4POE 2T
-
工业以太网交换机
1108542
SCX 2POE 2LX
-
工业以太网交换机
1108543
SCX 4POE 2LX
-
工业以太网交换机
1102626
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助