配线架 配线架作为现场与控制柜之间的布线接口模块。除传统的RJ45连接外,新型DIN导轨安装式以太网供电器还支持直插式连接、快速免剥线 (IDC) 连接和螺钉连接。这可节省大量安装时间。这些设备均内置电涌保护器,并集成了屏蔽电流监控功能。该系列产品包含以太网供电器,通过以太网供电器,仅用一根线缆可同时为远程以太网设备提供数据和电力。

配线架

优势

  • 安装便捷
  • 多种连接技术可选
  • 电涌保护可确保系统高可用性
  • 获得ATEX、IECEx和UL等全面认证,以及DNV GL造船业认证
  • 接线区配有前盖板
  • 设计紧凑

支持多种连接技术且接线区带前盖板

支持快速免剥线 (IDC)、直插式、螺钉式或RJ45连接,安装更灵活,更便捷。

带前盖板的电缆接线空间:铰链式防护盖可遮盖含接线端子和屏蔽连接的现场电缆侧的接线空间。这确保了统一的安装方式, 并可保护敏感型连接线免受外界影响。

免工具屏蔽连接:接线牢靠不松脱

免工具屏蔽连接

免工具屏蔽连接

无需工具即可轻松连接屏蔽电缆;固线夹可确保线缆连接更牢靠。只需将电缆铺设在线槽中,合上屏蔽框架,即可完成接线。优势:免工具快速连接,确保接线牢靠不松脱。

现场电缆侧的电涌保护和屏蔽电流监控

菲尼克斯电气提供集成电涌保护和屏蔽电流监控功能的新型以太网供电器,并配备配线架。内置电涌保护器可保护设备和应用免受数据线内瞬间高压的影响。电缆屏蔽电流监控功能可用于诊断以太网供电应用。LED指示灯显示是否存在电位差或电磁兼容 (EMC) 效应造成的屏蔽电流。

配线架系列概览

PP-RJ...配线架
PP-RJ-...-E配线架
PP-RJ-...-F配线架
PP-RJ...配线架

PP-RJ-...-E配线架

PP-RJ-...-F配线架

描述 标准配线架 经扩展认证的标准配线架 带电涌保护的配线架
连接 RJ45、螺钉式、直插式、IDC RJ45、螺钉式、直插式、IDC RJ45、螺钉式、直插式、IDC
认证 UL UL、UL HazLoc、DNV GL、ATEX、IECEx UL、UL HazLoc、DNV GL、ATEX
电涌保护器 否 否 是
跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品列表