以太网供电模块(PSE)用于中跨供电,符合IEEE 802.3af标准。 工业以太网供电模块可根据IEEE 802.3af标准,通过以太网介质同时传输电源和数据,。 因此,可快速、经济地将WLAN或蓝牙接入点、IP电话或IP照相机等终端设备连接到网络上。 FL PSE 2TX是紧凑型一体化解决方案,将两个标准以太网端口转换为以太网供电端口。 FL PSE 2TX是即插即用设备,通过符合IEEE 802.3af标准的24 V模块电源生成以太网供电所需的48 V DC电源。
FL PSE 2TX
-
以太网模块
2891013
Factoryline 以太网供电模块(PSE)用于中跨供电,符合IEEE 802.3af标准,2个PoE供电端口,无需进行组态,可用于10和100 mbps网络
产品详情
UL认证
认证ID: E140324cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
紧凑型外壳
IEEE 802.3af
可与Fast Ethernet快速以太网交换机组合使用