实用信息
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
工业人工智能
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
安装技术与附件
FL MEM PLUG - 组态存储器
FL MEM PLUG
-
组态存储器
2891259
设备设置的可替换组态存储器,用于简单的设备更换和配置
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
插拔式存储器,组态存储器,可更换
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
存储介质
类型
精细编码
系统属性
存储器类型
FLASH-EPROM 64 千字节kByte
电气特性
额定条件下的最大功耗
最大 0.02 W
电源
连接电源
来自FL SWITCH MCS/SMCS
尺寸
宽度
16 mm
高度
49 mm
材料规格
颜色
灰白色 (RAL 9002)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 55 °C (无冷凝)
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 95 % (无冷凝)
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC 条例2004/108/EC
符合EMC 指标
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B
IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A
IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A
IEC61000-4-5(过电压) 标准 A
IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A
IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A
EN 55022(发射干扰) 标准 A
抗干扰
EN 61000-6-2:2005
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-3/-4
安装
安装类型
插拔式安装 (M12孔式)
商业数据
订货号
2891259
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN1ZM
产品关键代码
DNN1ZM
GTIN
4046356165440
单件重量(含包装)
18.8 g
单件重量(不含包装)
18.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ECLASS-15.0
27242212
ETIM
ETIM 10.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
701bed9a-3d9d-401a-802f-cb51f6a7d65a
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
用于DIN导轨的配线架
配线架/配线区
SFP模块
以太网供电注入器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助