PoE分离器 在本地分离数据和电力
使用FL PD 1001 PoE分离器,可将不带PoE接口的终端设备,如WLAN或蓝牙接入点、控制器和I/O站点,轻松连接至PoE接口。分离器可在本地分离数据和电力。借助该产品,即使非以太网供电设备也可在远程站点轻松实现经济高效的安装。
优势
- 配备上下两个朝向的出站端口,设备可安装到扁平控制柜中
- 采用宽温设计,可用于偏远站点
- 千兆级传输速度,支持PoE和PoE+,应用广泛
采用金属壳体和宽温设计,适于恶劣环境
坚固且紧凑的设计
PD 1001T GT以太网供电分离器采用金属壳体和宽温设计,适用于恶劣环境和远程站点。
产品外观纤薄,提供上下两个朝向的端口,适于安装在扁平控制柜内。
PoE可实现控制器和WLAN接入点等远程以太网终端设备的供电
功能强大,使用灵活
PoE分离器支持千兆以太网和快速以太网传输,实现各种传输速度。此外,该分离器还支持PoE (IEEE 802.3af) 和PoE+ (IEEE 802.3at) 标准。输出电压为24 V DC,根据馈电,最高可输出25 W的功率。分离器大大扩展了以太网设备的应用场合。同时,产品还可通过LED指示灯提供输出电压和功率的诊断信息。
PoE分离器对数据传输无干扰,支持所有自动化协议。
PoE分离器概览
|
|
|
|---|---|
| PD 1000 PoE分离器 | |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 电源 | 通过PoE/PoE+ (48 V DC) |
| 温度范围 | -40°C ... +70°C |
| 防护等级 | IP20 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 认证 | - |
| 跳转至产品列表 |