以太网配线架可轻松连接现场设备和控制柜。无源端子板为RJ45连接器的现场连接提供了一种方便的备选。
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
配线架
2904577
线缆共享模块,两个带以太网分配的RJ45孔式连接器(顶部出线)连在8个弹簧连接端子上,CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 配线架 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定浪涌电压 | 0.5 kV |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 通道数目 | 1 |
| 引脚分布 | 1,2,3,6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| 传输长度 | 100 m (包括尾缆) |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 单股导线/接线点,最大刚性AWG | 16 |
| 单股导线/端点,最小刚性AWG | 24 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 连接方式 | RJ45 CAT5e |
| 通道数目 | 1 |
| 引脚分布 | 1,2,3,6 |
| 1,2,3,6 | |
| 宽度 | 56 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 51 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 电缆外径 | 6 mm ... 10 mm |
| 电缆阻抗 | 100 Ω |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≤ 200 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 50 °C |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2904577 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC331 |
| 产品关键代码 | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| 单件重量(含包装) | 99.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 106.4 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - 数据电缆 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 网络隔离器 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 网络隔离器 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 尾缆 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 尾缆 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 尾缆 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45连接器 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - 尾缆 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - 尾缆 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45连接器 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1658435
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
优势
安全的屏蔽连接到接地电位
CAT5e
10/100 Mbps
安装在DIN导轨上
电缆分线适配器
Y适配器
可方便地将一条线缆应用于多种服务
可选用桥接件进行屏蔽连接