实现远程维护和网络安全的工业路由器

实现远程维护和网络安全的工业路由器

     菲尼克斯电气的耐用型工业路由器通过电缆(LAN路由器与NAT路由器)或蜂窝通信 (2G/3G/4G/5G) 连接各种网络,为本地网络提供远程维护和防护,助力工业应用的数据交换。多数产品均集成VPN和防火墙功能。mGuard路由器可防范网络攻击和恶意软件,提高安全性。
Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - 路由器
FL MGUARD 2102 - 路由器
1357828

Security-Router 系列,2 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -20 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,简单的状态检测防火墙,提供符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - 天线
ANT-OMNI-0671-02 - 天线
1396318

多频段全向天线,带防损坏保护,适用于控制柜安装,频带:0.6 GHz ... 7.1 GHz,增益:2 dBi ... 4 dBi,防护等级:IP67,抗冲击性:IK10,耐海水,接口:N(孔式)

新产品

mGuard Secure Cloud可视化
两台户外蜂窝式路由器

基于云的远程维护访问

mGuard Secure Cloud更新

mGuard Secure Cloud助力安全远程访问设备和系统。3.1新版本改进了后台架构,新增China VPN+等功能,支持额外的路由器和云客户端设备。

主要特点

  • 更快的信号运行时
  • 2层通信(如用于PROFINET名称分配)
  • 适用于维护工作站的免费VPN客户端
  • 从版本2迁移到版本3的迁移工具
  • 每月8 GB的免费数据额度

优势

  • 采用端到端VPN加密协议,提高安全性
  • 支持智能服务器选择和网状VPN网关,实现全球可用
  • 支持基础设施中的IPv6通信,满足未来应用需求
  • 采用China VPN+,实现可靠的中国境内VPN连接

户外蜂窝式路由器

全球通用的移动连接

Cellulink是工业户外蜂窝式路由器产品系列,可将联网设备连接至蜂窝网络。设备通过IEC 62443-4-2标准认证,配备集成天线,可全球通用。

主要特点

  • 集成天线
  • 全球蜂窝模块
  • 网络安全:IEC 62443-4-2标准
  • 多种性能等级:4G CAT1、4G CAT4、5G
  • 户外壳体:IP66/IP67/IP68和IK10
  • 支持安装杆、面板和控制柜安装
  • 双SIM卡,支持供应商回退
  • GNSS:定位和时间同步

优势

  • 将天线集成到壳体中,节约成本和空间
  • 支持PoE且无需安装天线,实现快速安装,可节省时间
  • 符合IEC 62443-4-1和IEC 62443-4-2标准,具备高度网络安全性
  • 适用全球各地的4G和5G网络
  • 通过基于Web的管理、REST API及设备更新管理,完成配置和固件更新

工业信息安全


配有“系统受到黑客攻击”警报的网络安全可视化

网络安全是构建可靠网络的先决条件

工业网络安全保护联网工业系统和设备免受由病毒、恶意软件和误操作导致的网络攻击、数据窃取和故障。毕竟网络攻击和恶意软件会导致严重损失,其中包括丢失专业知识、图像和数据,造成代价高昂的停机,弥补损失所产生的人员费用,以及被索要高额赎金。

这就是菲尼克斯电气推出安全路由器和工业防火墙的原因,此类产品专门为满足行业需求和网络数据流量监控而设计。设备仅会放行所需数据流量,并阻止未经授权的访问尝试, 从而提高系统可用性。

安全远程维护


 使用平板电脑实现工业远程通信

全球各地均可远程访问设备

针对遍布世界各地工业系统的远程维护作业,菲尼克斯 电气提供一系列用于有线或无线远程网络访问的耐用型工业路由器,可满足未来应用需求。此类产品支持VPN、IPsec加密、集成防火墙等先进安全机制。因此,用户可随时随地访问设备和系统,快速、高效地执行维护和检修任务。

定向无线天线

适合各类应用的天线

蜂窝式路由器配套附件

菲尼克斯 电气提供配套蜂窝网络天线和天线电缆,确保蜂窝式路由器的可靠通信。根据具体安装位置,可选用控制柜安装型、壁挂式安装型、桅杆安装型或设备直接安装型全向天线。配套电涌保护器等附件亦在供货产品之列。

有关天线选型和正确安装事宜的更多信息,请见宣传页“天线安装十大原则”。