TC ROUTER 4000...蜂窝式路由器为以下产品的后续型号:TC ROUTER 3000...(TC ROUTER 3002T-4G、2702528和TC ROUTER 3002T-3G、2702529),TC ROUTER 2000...(TC ROUTER 2002T-4G、2702530和TC ROUTER 2002T-3G、2702531) 除了已经过验证的4G-LTE移动连接外,这些路由器还有一个集成的WLAN接口或一个串行RS-232/485接口,具体取决于版本。与互联网的连接可以通过蜂窝网络接口、通过有线WAN端口、或通过现有的WLAN网络建立。
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
-
路由器
1234353
工业4G LTE路由器,EU设备,3G (UMTS/HSPA)和2G (GPRS/EDGE)回退,WLAN接入点802.11a/b/g/n,150 Mbps,2.4 GHz + 5 GHz,2端口交换机,防火墙,NAT,支持IPsec和OpenVPN,4个数字量输入,2个数字量输出
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用 | Ethernet |
| MTTF | 384 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 180 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 64 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 安全功能 | |
| VPN中1:1网络地址转换(NAT) | 支持 |
| VPN隧道数量 | IPsec或OpenVPN,没有限制,受系统资源和可用带宽限制 |
| 认证 | X.509v3,PSK |
| 数据完整性 | IPsec: MD5,SHA-1,SHA-256,SHA-512,AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-...,MD5,SHA...,MDC2,MD5-SHA1,RIPEMD160,MD4,WHIRLPOOL,BLAKE...,ID-RSASSA-PKCS1-V1...,SM3 | |
| 滤波 | MAC地址 |
| IP地址 | |
| 端口 | |
| 协议 | |
| 防火墙——Regeln | 状态检测防火墙 |
| 互联网协议安全(IPsec)模式 | ESP通道 |
| 路由 | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| 伪装 | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| 加密方式 | IPsec: 3DES,AES,Blowfish |
| OpenVPN: AES,ARIA,CAMELLIA,SEED,SM4,BF,CAST5,DES,IDEA,RC2 | |
| 电隔离 | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.32 W |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (通过可插拔的直插式端子) |
| 典型电流耗量 | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (具备激活的节能模式) | |
| 最大电流耗量 | 1.5 A |
| 功能 | |
| 管理 | 基于网络的管理 |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM(菲尼克斯电气的TC Router Online Manager管理软件) | |
| 数据存储系统 | Micro SDHC卡 |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 4 |
| 电压输入信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 切换电平"0"信号 | < 8 V DC |
| 切换电平"1"信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数目 | 2 |
| 电压输出信号 | 10 V DC ... 30 V DC (取决于操作电压) |
| 电流输出信号 | ≤ 50 mA (非短路保护) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 |
| 剥线长度 | 9.00 mm |
| Web服务器 | 是 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 通道数目 | 2 |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP(S),(S)FTP,TFTP,SCEP,RADIUS |
| VPN: IPsec,OpenVPN,GRE,L2TP,PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| 辅助协议 | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| 频率范围 | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 数据率 | ≤ 150 Mbps (LTE,DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE,UL) | |
| 号码 | 2 |
| 连接方式 | SMA(母) |
| 天线 | 50Ω阻抗,SMA天线,孔式 |
| SIM接口 | 微型SIM (3FF) |
| eSIM(多个配置文件) | |
| GPRS | 第 12 类, B 类 |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| 国家支持 | 欧洲 |
| 无线 | |
| 接口说明 | WLAN符合IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 可连接无线模块 | 10 |
| 操作模式 | 接入点 (最多10个客户端) |
| 客户端 | |
| 双模 | |
| 网状 | |
| 频率 | 5 GHz |
| 2.4 GHz | |
| 数据率 | 11 Mbps (2.4 GHz,20 MHz,/b) |
| 54 Mbps (2.4 GHz,20 MHz,/g) | |
| 144 Mbps (2.4 GHz,20 MHz,/n) | |
| 54 Mbps (5 GHz,20 MHz,/a) | |
| 150 Mbps (5 GHz,40 MHz,/n) | |
| 号码 | 2 |
| 连接方式 | RSMA(孔式) |
| 安全 | WPA、WPA2 (TKIP、CCMP、PSK、RADIUS) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 130 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 (壳体) | 聚碳酸酯 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 无线认证,欧洲 | |
| 注意 | RED 2014/53/EU |
| 无线认证,美国,FCC | |
| 证书 | Z64-WL18DBMOD |
| 注意 | FCC指令,第15部分 |
| 电磁兼容性 | 符合RED条例2014/53/EU |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-4 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1234353 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC422 |
| 产品关键代码 | DNC422 |
| GTIN | 4063151338060 |
| 单件重量(含包装) | 343.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 340.8 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - PCB 插拔式连接器 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - 天线 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - 天线 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - 天线 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 天线 1396316
-
ANT-OMNI-2459-02 - 天线 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 天线 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 同轴电缆 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 天线电缆 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 天线电缆 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 天线电缆 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 天线电缆 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 天线电缆 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - 天线电缆 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 安装板 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 安装板 1456055
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - 程序/组态存储器 1129482
优势
4G工业级蜂窝式路由器 (LTE)
回退至3G(UMTS/HSPA)和2G(GPRS/EDGE)
通过移动电话网联网的虚拟专线
IPsec和OpenVPN
通过在线管理和microSD卡进行配置
两个本地以太网连接
可切换的节能模式
集成日志
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
内置WLAN接入点
Micro SIM和eSIM,保证了最高的网络可用性
四个数字量输入
两个数字量输出
通过NTS(网络时间安全)可实现顶级网络安全保障