mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud提供全套即用型远程维护解决方案,可大幅提高安全性。解决方案可快速、安全地连接远程设备和系统,进而减少高成本且耗时的现场作业。

使用平板电脑进行远程维护的维修人员

优势

  • 高安全性:基于VPN的加密通信
  • 易于使用:设有配置助手,实现轻松配置
  • 兼容:采用mGuard安全路由器、云客户端、TC ROUTER和PLCnext Control
  • 灵活:支持Windows、macOS和Linux操作系统的计算机,以及Apple iPad、iPhone和Android设备等移动产品
  • 可靠:基于高可用性数据中心的全球运营

基于云的远程维护方案一览

您是否想要了解有关基于云的远程维护解决方案mGuard Secure Remote Service的更多信息,但又不想阅读大篇文字?那么,请观看我们为您提供的该主题相关视频。

演示视频展示了维修人员如何通过互联网安全连接到设备。

远程维护架构概览 各组件的交互

维修人员可使用维护端计算机或平板电脑的免费OpenVPN软件客户端,并将工作站连接到云端。

这些设备也均配有工业级远程维护路由器或PLCnext Control设备,可按需与mGuard Secure Cloud建立VPN连接。通过硬件(如按键开关)或受系统运营商控制的软件,用户均可在本地建立VPN连接。

依托5G、4G和光纤等先进技术,实现与远程设备和系统的连接。

拓扑解析:mGuard Secure Cloud如何工作

mGuard Secure Cloud如何工作

技术特性一览 创新、安全且高性能的生态系统

面向全球各地的设备和系统,成熟云技术助力实现安全可靠的全天候远程维护。

mGuard Secure Cloud技术特性
China VPN+

经官方批准的安全连接

China VPN+ 面向中国境内的加密VPN连接

mGuard Secure Cloud提供经官方批准的中国境内VPN连接解决方案,确保高可用性,并以固定费率提供服务。

China VPN+解决方案的mGuard VPN连接通过提供商骨干网传输,可实现高度安全的加密通信。数据由中国公安部网络安全保卫局进行端到端传输加密,不会影响安全性和数据完整性。

优势:面向中国境内设备和系统,我们提供可信且经监管部门批准的远程访问解决方案。

云服务订阅概览

高度灵活的云服务订阅

可选功能 从免费使用到可扩展方案

基础版本mGuard Secure Cloud可免费使用,提供两个服务连接和8 GB数据容量。

根据个人维护方案,用户可按年度订购以下附加功能:

  • Remote Access+:额外增加1个服务连接,配备每月4 GB的数据传输额度
  • China VPN+:经官方批准的安全连接
  • Traffic+ 1000:每个客户端1 TB的额外流量
  • Traffic+ 100:每个客户端100 GB的额外流量
  • Traffic+ 10:每个客户端10 GB的额外流量
  • Support+:在常规工作时间通过电子邮件和电话联系支持人员

优势:灵活选择功能,省去系统维护和更新的繁杂操作。由此可将资源投入到核心业务中。

公有云对比 私有云
白皮书

选用公有云还是私有云?哪种解决方案更加适配业务需要?

该白皮书将比较上述两类云端模型,并就安全性、可访问性和成本提供选型建议。

现即可免费下载
连接到mGuard Secure Cloud的平板电脑