安全远程维护路由器
FL MGUARD 2102
-
路由器
1357828
Security-Router 系列,2 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -20 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
提供免费下载。
下载
产品详情
Cybersecurity Certificate
认证ID: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
认证ID: E366272适配产品
优势
中央管理工具
最强的功能
最高的安全性
具有最高安全性的远程维护
mGuard安全技术