Security-Router 系列,2 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定,可配置功能全面的状态检测防火墙,符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离,用户防火墙,条件防火墙,规则集
DIN导轨路由器
Security-Router 系列,2 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -20 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
Security-Router 系列,5 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -20 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,非管理型、4端口交换机,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定,简单的状态检测防火墙,提供符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离
Security-Router 系列,5 RJ45端口(WAN、3x LAN、DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定,可配置功能全面的状态检测防火墙,符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离,用户防火墙,条件防火墙,规则集
工业4G LTE路由器,EU设备,3G (UMTS/HSPA)和2G (GPRS/EDGE)回退,WLAN接入点802.11a/b/g/n,150 Mbps,2.4 GHz + 5 GHz,2端口交换机,防火墙,NAT,支持IPsec和OpenVPN,4个数字量输入,2个数字量输出
工业4G LTE路由器,全球通用,可降至3G (HSPA+) 和2G (EDGE),2个以太网接口,防火墙,NAT,IPsec和OpenVPN支持,2x SMA-F天线插座,SMS和电子邮件传输,2个数字量输入,1个数字量输出
安全设备,10/100/1000 Mbps,NAT,VPN,防火墙
工业5G路由器(5G NR,版本16,SA/NSA),现在也可以全球通用,可回退至4G (LTE Advanced Pro) 和3G (HSPA+),4端口交换机,防火墙,NAT,IPsec和OpenVPN,4 x SMA-F天线插座,SMS和电子邮件传输,4个数字量输入,2个数字量输出。正在对产品进行准备,以使其符合《网络弹性法案》(CRA) 的相关规定。
安全设备,10/100/1000 Mbps,NAT,VPN,防火墙
工业4G LTE路由器,EU设备,3G (UMTS/HSPA)和2G (GPRS/EDGE)回退,WLAN接入点802.11a/b/g/n,150 Mbps,2.4 GHz + 5 GHz,2端口交换机,防火墙,NAT,支持IPsec和OpenVPN,2个数字量输入,1个数字量输出,RS-232/RS-485