安全设备
FL MGUARD 4305
-
路由器
1357875
Security-Router 系列,5 RJ45端口(WAN、3x LAN、DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -40 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定,可配置功能全面的状态检测防火墙,符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离,用户防火墙,条件防火墙,规则集
提供免费下载。
下载
产品详情
BSH
认证ID: BSH 1122DNV
认证ID: TAA0000382Cybersecurity Certificate
认证ID: 968 CSP 1029.00 25cULus Listed
认证ID: E366272适配产品
优势
中央管理工具
最高的安全性
最强的功能
IT和OT安全性整合
mGuard安全技术