TC ROUTER 3002T-4G GL蜂窝式路由器是TC ROUTER 3002T-4G(产品编号2702528)的后续型号。 TC ROUTER路由器适用于蜂窝通信,在移动4G LTE网络内可实现150 Mbps的高性能数据链路。这样,即使在无法通过有线网络连接的场合,也可通过该路由器创建高度灵活的移动宽带连接。这些连接可用于通过移动网络安全地传输敏感数据。 此外,TC ROUTER支持IPsec或OpenVPN协议,内置全状态数据包检测型防火墙,确保高度安全。通过这种方式,可防止对应用的非法访问。
TC ROUTER 3002T-4G GL
-
路由器
1632697
工业4G LTE路由器,全球通用,可降至3G (HSPA+) 和2G (EDGE),2个以太网接口,防火墙,NAT,IPsec和OpenVPN支持,2x SMA-F天线插座,SMS和电子邮件传输,2个数字量输入,1个数字量输出
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用 | Ethernet |
| MTTF | 379 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 182 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 77 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 安全功能 | |
| VPN中1:1网络地址转换(NAT) | 支持 |
| VPN隧道数量 | ≤ 10 (IPsec或OpenVPN) |
| 认证 | X.509v3,PSK |
| 数据完整性 | IPsec: MD5,SHA-1,SHA-256,AHS-384,SHA-512 |
| OpenVPN: MD5,SHA-1,SHA-224,SHA-256,AHS-384,SHA-512 | |
| 滤波 | IP地址 |
| 端口 | |
| 协议 | |
| 防火墙——Regeln | 状态检测防火墙 |
| 互联网协议安全(IPsec)模式 | ESP通道 |
| 路由 | 端口转发 |
| 公开主机 | |
| 伪装 | |
| 加密方式 | IPsec: 3DES,AES-128,-192,-256 |
| OpenVPN: AES...,Blowfish 128,DES...,CAST5 128,RC2... | |
| 电隔离 | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.8 W |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (通过可插拔的直插式端子) |
| 典型电流耗量 | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (具备激活的节能模式) | |
| 最大电流耗量 | 1.7 A |
| 功能 | |
| 管理 | 基于网络的管理 |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 2 |
| 电压输入信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 切换电平"1"信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 电压输出信号 | 10 V DC ... 30 V DC (取决于操作电压) |
| 电流输出信号 | ≤ 50 mA (非短路保护) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 |
| 剥线长度 | 9.00 mm |
| Web服务器 | 是 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 通道数目 | 2 |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP,UDP/IP,HTTP(S),(S)FTP |
| VPN: IPsec, OpenVPN | |
| 辅助协议 | ARP,DHCP,DNS,DynDNS,PING (ICMP),SMTP(S),NTP,SSL/TLS,STARTTLS,SMS |
| 无线 | |
| 接口说明 | 4G (LTE) / 3G (HSPA+) / 2G (EDGE) |
| 频率范围 | 2100 MHz (LTE (FDD), B1) |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
| 1800 MHz (LTE (FDD),B3) | |
| 1700 MHz (LTE (FDD), B4) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B4) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
| 2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
| 900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
| 700 MHz (LTE (FDD),B12) | |
| 700 MHz (LTE (FDD),B13) | |
| 800 MHz (LTE (FDD),B18) | |
| 800 MHz (LTE (FDD),B19) | |
| 800 MHz (LTE (FDD),B20) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD),B25) | |
| 850 MHz (LTE (FDD),B26) | |
| 700 MHz (LTE (FDD),B28) | |
| 1700 MHz (LTE (FDD),B66) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD),B66) | |
| 2000 MHz (LTE (TDD),B34) | |
| 2600 MHz (LTE (TDD),B38) | |
| 1900 MHz (LTE (TDD),B39) | |
| 2300 MHz (LTE (TDD),B40) | |
| 2500 MHz (LTE (TDD),B41) | |
| 2100 MHz (WCDMA,B1) | |
| 1900 MHz (WCDMA,B2) | |
| 1700 MHz (WCDMA,B4) | |
| 2100 MHz (WCDMA,B4) | |
| 850 MHz (WCDMA,B5) | |
| 850 MHz (WCDMA,B6) | |
| 900 MHz (WCDMA,B8) | |
| 800 MHz (WCDMA,B19) | |
| 1900 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE,PCS) | |
| 1800 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE,DCS) | |
| 900 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE,E-GSM) | |
| 850 MHz (TD-SCDMA-GSM/EDGE,GSM) | |
| 数据率 | ≤ 150 Mbps (LTE,DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE,UL) | |
| 号码 | 2 |
| 连接方式 | SMA(母) |
| 阻抗 | 50 Ω |
| SIM接口 | 1.8 V,3 V,mini SIM卡(2FF) |
| LTE | CAT4 |
| 国家支持 | 全局 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 127 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 (壳体) | 聚碳酸酯 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 15g |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (最大传输功率5 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (最大传输功率23 dBm) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 无线认证,欧洲 | |
| 注意 | RED 2014/53/EU |
| UL,美国 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| UL,加拿大 | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc X |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 无线认证,美国,FCC | |
| 证书 | XMR202212EG25GL |
| 无线认证,加拿大,IC | |
| 证书 | 10224A-2022EG25GL |
| 电磁兼容性 | 符合RED条例2014/53/EU |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-4 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 室内安装 |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
| 订货号 | 1632697 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC422 |
| 产品关键代码 | DNC422 |
| GTIN | 4067923152939 |
| 单件重量(含包装) | 349.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 240 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 22.317千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - 电源 2903147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - PCB 插拔式连接器 1105115
-
ANT-OMNI-0671-03 - 天线 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - 天线 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - 天线 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 天线 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 同轴电缆 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 安装板 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 安装板 1456055
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - 程序/组态存储器 1129482
优势
用于4G蜂窝网络的工业级蜂窝式路由器
可实现动态过滤的状态数据包检测防火墙
IPsec和OpenVPN
内置开关输入,直接通过SMS或电子邮件发送警报
通过呼叫或SMS开始远程VPN
通过在线管理和microSD卡进行配置
两个开关输入和一个开关输出
两个本地以太网连接
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
全面的诊断功能
可切换的节能模式
集成日志
连接监控