FL MGUARD 2105 - 路由器
1357850

Security-Router 系列,5 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): -20 °C ... 60 °C,电源电压范围: 12 V DC ... 36 V DC,NAT,VPN,非管理型、4端口交换机,开发过程已通过IEC 62443-4-1认证,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,简单的状态检测防火墙,提供符合IEC 61784-3-3标准的PROFIsafe安全隔离

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

中央管理工具
最强的功能
最高的安全性
具有最高安全性的远程维护
mGuard安全技术