TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN - 路由器
1234354

工业4G LTE路由器,EU设备,3G (UMTS/HSPA)和2G (GPRS/EDGE)回退,WLAN接入点802.11a/b/g/n,150 Mbps,2.4 GHz + 5 GHz,2端口交换机,防火墙,NAT,支持IPsec和OpenVPN,2个数字量输入,1个数字量输出,RS-232/RS-485

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品

优势

4G工业级蜂窝式路由器 (LTE)
回退至3G(UMTS/HSPA)和2G(GPRS/EDGE)
通过移动电话网联网的虚拟专线
IPsec和OpenVPN
通过在线管理和microSD卡进行配置
两个本地以太网连接
可切换的节能模式
集成日志
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
内置WLAN接入点
Micro SIM和eSIM,保证了最高的网络可用性
通过NTS(网络时间安全)可实现顶级网络安全保障