Cellulink户外蜂窝路由器 Cellulink是工业户外蜂窝路由器的全新产品系列,可将以太网联网设备连接至蜂窝网络。设备符合IEC 62443-4-2认证标准,配备集成天线,可在全球范围内使用。

Cellulink户外蜂窝路由器

优势

  • [x]将天线集成到壳体中,可节约成本和空间
  • [x]使用PoE、免去天线安装流程,实现快速安装
  • [x]符合IEC 62443-4-1和IEC 62443-4-2标准,具备高度网络安全性
  • [x]适用于所有蜂窝网络应用的通用解决方案
  • [x]通过基于Web的管理、REST API及设备更新管理,实现便捷组态和固件更新

连接蜂窝网络的连接方式

Cellulink确保您的应用实现出色的蜂窝通信连接。在配置和安装过程中通过使用集成天线、稳固的户外壳体及以太网供电,可节约时间和成本。设备适用于各类应用。设备符合IEC 62443-4-2认证标准,同时具备高度的网络安全性。

拓扑——使用Cellulink进行蜂窝网络通信

使用Cellulink进行蜂窝网络通信

实现蜂窝通信的新方法

Cellulink是一种新型连接方式,可将系统便捷、灵活、快速地连接至蜂窝网络。使用Cellulink,您可以将蜂窝网络接口从您的应用中退耦。这意味着您可以从设备性能、技术等级和设计方面依据安装位置和应用场景进行更灵活的选择,无需考虑更改应用基本配置。

为了最大限度保障安全,您的应用需要进行端到端加密。端到端是指数据在通信链中第一个设备的控制柜中被加密(如 VPN、TLS 等)。借助公共网络或专用网络,加密数据通过Cellulink蜂窝网络接口安全连接至另一端口。届时,才会对数据再次解密。启动设备可以是控制器、安全路由器、工业PC,或菲尼克斯电气和第三方制造商生产的任何其他设备。变电站的控制柜即使遭受物理访问攻击,也不会直接对您的系统带来安全问题。

Cellulink户外路由器,支持无线电波

集成天线

集成天线

使用集成天线,优势众多。无需使用额外的天线、电缆和附件,可节省大量材料。安装工作量的减少也大大节省了安装时间。此外,集成天线可轻松满足不同需求,使设备在安装位置和附件类型上具有高度灵活性。并且,电缆或适配器无衰减损耗。搭配经过专门优化的天线结构,可改善接收质量。

半圆形的3D世界地图

全球覆盖

蜂窝通信全球覆盖

全球移动设备可以在全球范围内使用,具备高度灵活性。无论身处何地,设备都能始终保持连接。此外,由于一个型号可适用所有地区,设备可简化配置和实现库存控制。从长远来看,这些设备采用eSIM技术和备用选项,面向未来,性能可靠。一方面,可确保方便更换供应商,另一方面,即使出现4G转换为5G等技术变革,您也可以继续使用设备。

防护盾——安全与IEC 62443

安全:符合IEC 62443-4-2的认证

网络安全:IEC 62443-4-2

符合IEC 62443-4-2安全标准的设备认证是确保产品适应未来发展、保障投资的基础。结合菲尼克斯电气认证的开发流程及多年经验,这些设备各级开发都符合网络安全标准。这意味着您可享有全面的网络安全防护,防范网络攻击,确保您的数据与流程始终安全。

特性

Cellulink技术特性

Cellulink产品特性一览

应用领域

拓扑—通过公共蜂窝网络使用Cellulink进行远程控制
拓扑—通过公共蜂窝网络使用Cellulink进行远程维护
通过Cellulink专用蜂窝网络实现拓扑结构和通信
拓扑—通过公共蜂窝网络使用Cellulink进行远程控制

远程控制指的是控制室与现场变电站之间持续的数据交换。数据传输可以是周期性的,也可以是事件驱动的。

  • Cellulink可以在这种情况下使用,能使系统通过公共蜂窝网络将过程数据传输到控制室
  • Cellulink为下级设备(如PLCnext、MGUARD或不具备集成蜂窝网络接口的第三方设备)提供移动连接(4G或5G)

拓扑—通过公共蜂窝网络使用Cellulink进行远程维护

远程维护通过连接至控制器和以太网网络,远程进行维护和服务工作。这种连接可根据需要快速、高效地建立。

  • 此类情况可使用Cellulink让系统借助公共蜂窝网络,将过程数据传输至控制室
  • Cellulink为下级设备提供蜂窝连接(4G或5G)

通过Cellulink专用蜂窝网络实现拓扑结构和通信

在专用5G网络框架内,可实现各类应用。可通过自动导引车 (AGV) 应用案例来阐明Cellulink 5G设备连接。

  • Cellulink在AGV控制器和公司内部专用5G网络之间建立连接。
  • 利用5G的高电位数据速率、低延迟和长距离优势,可连接大量自动导引车系统(AGVS)。

产品概览,全球

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

应用领域 全球 全球 全球 全球
性能等级 LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
蜂窝回退 2G 2G 4G 4G
壳体设计 面板型/桅杆型 控制柜型号 面板型/桅杆型 控制柜型号
双SIM卡 eSIM、物理SIM eSIM、物理SIM eSIM、物理SIM eSIM、物理SIM
PoE 支持 支持 支持 支持
冗余电源 - 10 V … 30 V - 10 V … 30 V
产品编号 1637527 1637627 1637531 1637530
来自 2026年第2季度终止 2026年第2季度终止
跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品列表

产品概览,欧洲

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

应用领域 欧洲 欧洲
性能等级 LTE CAT1 LTE CAT1
蜂窝回退 2G 2G
壳体设计 面板型/桅杆型 控制柜型号
双SIM卡 eSIM、物理SIM eSIM、物理SIM
PoE 支持 支持
冗余电源 - 10 V … 30 V
产品编号 1503433 1503487
跳转至产品列表 跳转至产品列表
以太网电源适配器,正视图

通过以太网电缆供电

以太网电源适配器

以太网电源适配器将接线端子处的电压(18到60 V DC)直接馈送至以太网电缆的空闲线对,无需协商即可将电压传输到相连的以太网供电终端设备 (PD)。这一灵活解决方案助力实现直接、高效的供电。在此类应用场合中,通常假定输入电压符合终端设备要求。设备结构紧凑,支持DIN导轨安装,工作温度在-40°C至+75°C之间,并针对10/100 Mbps应用进行优化,是用于工业网络的理想之选。