Cloud Client 借助互联网,Cloud Client可将设备和系统等维护目标安全连接至mGuard Secure Cloud,实现服务全球的经济型可扩展远程访问及远程维护。该设备为机械设备及系统制造商提供了便捷解决方案,无需特定的网络或VPN专业知识即可实现安全操作。
优势
- 全套VPN基础设施,立等可用,安全性强
- 基于云端的经济型入门级远程访问和远程维护解决方案
- 云端内置配置助手,调试轻松
- 通过按键开关连接即可从本地控制远程连接
- 通过Web界面或SD卡直接调试设备
实现安全远程维护的CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
使用Cloud Client实现远程维护
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX正是基于云端的经济型入门级远程维护解决方案。该产品配有可直连系统运营商网络的以太网WAN端口,如有需要还可配备能够安全连接到设备网络(100 Mbps速率)的以太网LAN端口。
只需轻轻一点,用户即可针对运营商与设备网络间的通信配置防火墙放行规则,以及配置运营商网络中的系统通信规则,以便与ERP系统交换数据。
借助布局清晰的配置助手,即可在云端完成全套设备参数配置。配置的参数通过基于Web的管理或SD卡轻松传输至设备。由此避免出现危及系统安全的错误配置。
通过云端轻松实现远程维护
轻松连接至mGuard Secure Cloud
mGuard Secure Cloud是一款安全的即插即用远程访问生态系统。对于缺乏时间或专业知识来建立和运行可靠远程访问解决方案的各类公司而言,mGuard Secure Cloud正是理想之选。
该款云解决方案可轻松将遍布全球的菲尼克斯电气设备安全连接到云基础设施,只需按下按钮即可远程访问设备、系统和工厂。
mGuard Secure Cloud充分利用云服务订阅的优势,灵活适配公司需求。
使用按键开关实现完全控制
Cloud Client的信号输出可向控制器发送连接状态信号,也可借助指示灯向现场人员发出连接状态信号。
另一方面,用于建立远程连接的数字输入可确保系统运营商控制权的最大化。因此在进行各类必要维护时,运营商可授予机械设备制造商临时访问权限。在此情况下,可避免意外启用远程访问的按键开关成为了理想之选。
Cloud Client采用宽温设计,适用于生产厂房外的户外系统, 进一步提高了设备灵活性。
系统运营商通过数字量输入控制远程连接
Cloud Client产品概览
|
|
|
|---|---|
| 带WAN接口的Cloud Client | |
| 产品名称 | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| 外部网络 | 通过以太网连接运营商网络 |
| 技术 | 100 Mbps |
| 本地接口 | 1 x LAN,1 x WAN |
| 用于远程维护连接的信号触点 | 支持 |
| 用于创建连接的数字量输入(按键开关) | 支持 |
| 温度范围 | -40°C ... +70°C |
| 产品编号 | 1221706 |
| 跳转至产品列表 |