通过SMS继电器防范故障 通过蜂窝网络,轻松安全地监测模拟量和数字量数值。TC MOBILE I/O X200 SMS继电器可及时提供现场状态或系统故障信息。用户既可发送短信或电子邮件,亦可通过设置开关输出以断开设备。即使未配备昂贵的宽带连接,此产品也可免去高昂的现场维护作业之扰。

TC MOBILE I/O X200 SMS继电器

优势

  • 通过短信和电子邮件自动报警,减少设备和系统停机
  • 事件控制报警,
    降低通信成本
  • 作为远程站点,
    使用商用手机即可满足需求
  • 符合未来发展趋势的4G技术 (LTE CAT1),可同时使用高覆盖率的2G网络 (GSM、GPRS、EDGE)
  • 通过电话呼叫自由切换
采用TC Mobile I/O SMS继电器的实际应用拓扑

TC Mobile I/O报警系统

监测传感器和开关继电器

通过蜂窝网络,可轻松安全地监测模拟量和数字量传感器,并远程切换继电器输出。TC MOBILE I/O X200紧凑型信号系统可通过短信和电子邮件安全传输数据。一旦电压超限、数字量输入状态突变或定期变化,TC MOBILE I/O X200均会立即报警, 这可确保长久安全。

TC MOBILE I/O X200有直流(电压范围:10到60 V)和交流(电压范围:93到250 V)两种型号。直流型号有4个数字量输入和2个模拟量输入,可测量电压和电流。

TC MOBILE I/O X200-4G与TC MOBILE I/O X200-4G AC适用于欧洲市场,支持先进的4G技术 (LTE CAT1)。此外,设备还可回退支持2G技术 (GSM/GPRS/EDGE),兼顾未来移动技术与当下覆盖广泛的2G网络。各型号设备均支持宽工作电压和不同输入,操作简便,应用广泛。

TC MOBILE I/O X200与App

使用TC Mobile I/O App即可发送SMS切换命令,无需编写SMS

用于TC MOBILE I/O X200信令系统的免费App

TC MOBILE I/O X200支持智能手机App(iOS和Android)通信。该App可轻松切换输出,并随时检查设备状态。

TC Mobile I/O App免去文本信息编写过程,设备使用更便捷。用户可始终通过SMS和电子邮件接收报警信息,全面掌控现场情况。

TC Mobile产品概览

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

TC Mobile特性
电源 直流电源 (10 V DC ... 60 V DC) 交流电源 (93 V AC ... 250 V AC)
模拟量输入 2 -
数字量输入 4 4
继电器输出 4 4
产品编号 1038567 1038568
跳转至产品列表 跳转至产品列表