SMS继电器和信号模块,欧洲版本,可通过移动网络监控数字值,远程开关继电器输出,通过SMS或移动网络数据连接进行通信(电子邮件传输、应用程序),电源电压:93 V AC ... 250 V AC
实现远程维护和网络安全的工业路由器
菲尼克斯电气的耐用型工业路由器通过电缆(LAN路由器与NAT路由器)或蜂窝通信 (2G/3G/4G/5G) 连接各种网络,为本地网络提供远程维护和防护,助力工业应用的数据交换。多数产品均集成VPN和防火墙功能。mGuard路由器可防范网络攻击和恶意软件,提高安全性。
同轴电缆,50 Ω,长度:30 m,N(m) - N(m),电缆外径:10.3 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 4.8 dB、2.4 GHz 8.1 dB、5.8 GHz 12.9 dB、7.25 GHz 15 dB
同轴电缆,50 Ω,长度:0.5 m,N(m) - SMA(m),电缆外径:2.8 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 0.4 dB、2.4 GHz 0.7 dB、5.8 GHz 1.1 dB、7.25 GHz 1.5 dB
同轴电缆,50 Ω,长度:1 m,N(m) - SMA(m),电缆外径:4.9 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 0.5 dB、2.4 GHz 0.8 dB、5.8 GHz 1.2 dB、7.25 GHz 1.4 dB
Security-Router 系列,2 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP00,环境温度(工作): -20 °C ... 70 °C,NAT,VPN,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,可组态状态检测防火墙,带全方位功能
同轴电缆,50 Ω,长度:15 m,N(m) - N(m),电缆外径:10.3 mm,传输频率:≤7.25 GHz,典型的衰减:800 MHz 2.4 dB、2.4 GHz 4.1 dB、5.8 GHz 6.5 dB、7.25 GHz 7.5 dB
固件维护许可证 - 所有在2024年6月30日之前订购的、可使用固件8.x操作的MGUARD设备(FL MGUARD CENTERPORT ...除外)均可在2030年底之前享受固件维护,以电子邮件形式交付
mGuard Secure Cloud的附加服务套餐,每个客户端额外+10 GB/月数据流量、1年服务期限、自动年续、解约通知期4周、只能通过云接口订购和激活
mGuard Secure Cloud的附加服务套餐,+1个同步服务连接、+4 GB/月数据流量、1年服务期限、自动年续、解约通知期4周、只能通过云接口订购和激活
mGuard Secure Cloud的附加服务套餐,每个客户端额外+100 GB/月数据流量、1年服务期限、自动年续、解约通知期4周、只能通过云接口订购和激活
新产品
工业信息安全
网络安全是构建可靠网络的先决条件
工业网络安全保护联网工业系统和设备免受由病毒、恶意软件和误操作导致的网络攻击、数据窃取和故障。毕竟网络攻击和恶意软件会导致严重损失,其中包括丢失专业知识、图像和数据,造成代价高昂的停机,弥补损失所产生的人员费用,以及被索要高额赎金。
这就是菲尼克斯电气推出安全路由器和工业防火墙的原因,此类产品专门为满足行业需求和网络数据流量监控而设计。设备仅会放行所需数据流量,并阻止未经授权的访问尝试, 从而提高系统可用性。
安全远程维护
全球各地均可远程访问设备
针对遍布世界各地工业系统的远程维护作业,菲尼克斯 电气提供一系列用于有线或无线远程网络访问的耐用型工业路由器,可满足未来应用需求。此类产品支持VPN、IPsec加密、集成防火墙等先进安全机制。因此,用户可随时随地访问设备和系统,快速、高效地执行维护和检修任务。
适合各类应用的天线
蜂窝式路由器配套附件
菲尼克斯 电气提供配套蜂窝网络天线和天线电缆,确保蜂窝式路由器的可靠通信。根据具体安装位置,可选用控制柜安装型、壁挂式安装型、桅杆安装型或设备直接安装型全向天线。配套电涌保护器等附件亦在供货产品之列。
有关天线选型和正确安装事宜的更多信息,请见宣传页“天线安装十大原则”。