FL MGUARD 4102 PCI
-
路由器
1441187
Security-Router 系列,2 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP00,环境温度(工作): -20 °C ... 70 °C,NAT,VPN,产品根据IEC 62443-4-2进行认证,可组态状态检测防火墙,带全方位功能
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
中央管理工具
最高的安全性
最强的功能
IT和OT安全性整合
mGuard安全技术