CSA
认证ID: 13631cUL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
UL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
DNV
认证ID: TAE00000Z9CSA
认证ID: 13631CCC
认证ID: 2020322313000630UKCA-EX
认证ID: CML 22UKEX1227UIECEx
认证ID: IECExSEV14.0013UATEX
认证ID: SEV14ATEX0156U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
| 多股导线,带冷压头 | 1100 V | 134 A | 16 - 50 | |
IECEx
认证ID: IECExSEV14.0013U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 134 A | |||
| 仅适用刚性导线 | 1100 V | 134 A | ||
| 多股导线,带冷压头 | 1100 V | 134 A | ||