PT 2,5/S-QUATTRO-PE CUS - 接地端子
3211030

接地端子, 带用于TMT...的加宽标记槽 材料, 连接量: 4, 接线方式: 直插式连接, 第一层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情








适配产品



优势

除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具