DNV
认证ID: TAE000010TCSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425LR
认证ID: LR2371832TANK
认证ID: 14ME0912cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 V | 7.5 A | |||
| 单独使用 | 12 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 12 V | 7.5 A | |||
| 单独使用 | 12 V | 15 A | ||